• Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Wszechstronność

Kombinacja do wielu zastosowań: Przewód pneumatyczny PUN-H i złączka wtykowa QS. Opracowane z myślą o optymalnej i bezawaryjnej pracy systemów. Odporne na hydrolizę i odpowiednie do stosowania w środowisku o wysokiej wilgotności.

Niezawodne zasilanie sprężonym powietrzem

Do zastosowań standardowych, jak również w obszarach wilgotnych, w kontakcie z wodą o temperaturze do 50°C. Brak pęknięć przewodów PUN-H spowodowanych hydrolizą dzięki zastosowaniu zmodyfikowanego materiału.

Wysoka elastyczność

Odporny na załamania PUN-H umożliwia łatwą instalację w systemie, dzięki odporności na hydrolizę i drobnoustroje doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym. Wersja w kolorze czarnym jest odporna na promieniowanie UV i dlatego może być używana na zewnątrz.

Krótki czas instalacji dzięki sprawdzonemu systemowi Plug and Work

Podłączanie i zwalnianie jest naprawdę proste dzięki złączom wtykowym QS o standardowej jakości Festo i sprawdzonej zasadzie uszczelniania i zwalniania.

Przejrzystość dla większego bezpieczeństwa

W przypadku typów przezroczystych można łatwo wykryć cząstki stałe, wilgoć i olej we wnętrzu przewodu. Zapewnia to łatwy i skuteczny sposób monitorowania stanu wszelkich potencjalnych zagrożeń dla systemu pneumatycznego.