W obszernym asortymencie przyssawek, które różnią się wielkością, kształtem lub materiałem, znajdą Państwo również odpowiednią przyssawkę do danego zastosowania.
W zależności od materiału można wybrać warianty dla różnych zakresów temperatur i obszarów zastosowań, takich jak sektor spożywczy, przenoszenie blach lub nawet warianty antystatyczne, a tym samym znaleźć optymalną przyssawkę.
Aby umożliwić precyzyjny montaż wybranej przyssawki, można skorzystać z naszego systemu modułowego, zamawiając jednocześnie odpowiedni uchwyt, filtr lub osprzęt do kompensacji wysokości lub kąta.
Wytrzymała przyssawka ESS wykonana jest z PUR (poliuretanu), dzięki czemu jest szczególnie niezawodna i trwała, nawet w bardzo trudnych warunkach pracy. Na ESS można polegać niezależnie od tego, czy chodzi o chwytanie zaoliwionej blachy, kartonów czy materiałów drewnianych w całkowicie zautomatyzowanych systemach przenoszenia przy bardzo dużych szybkościach cyklu.
Przyssawka jest bardzo trwała i o dużej żywotności. Specyficzne właściwości PUR zapewniają doskonałą odporność na rozerwanie, a także na zużycie i ścieranie.
ESS dzięki niewrażliwości na głęboko wnikające oleje w połączeniu z dużą siłą ssania nadaje się szczególnie do materiałów o zaolejonych powierzchniach.
System modułowy daje możliwość zdefiniowania optymalnej wersji przyssawki w zależności od elementu roboczego, który należy uchwycić.
System modułowy ESS: