• Produkty
  • Pliki do pobrania

Przyssawka podciśnieniowa OGVM: Szybciej i pewniej!

Zaolejone arkusze blach? Żaden problem! Dzięki specjalnej antypoślizgowej strukturze, solidna przyssawka OGVM dobrze trzyma się wszystkiego. Jej powierzchnia doskonale nadaje się do niezwykle dynamicznego podawania i rozładowywania elementów z blachy, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym i przy produkcji sprzętu AGD. Dobra przyczepność przekłada się również na wyższą wydajność cyklu..

Mocny i elastyczny profil
Antypoślizgowe wzmocnienia działają jak bieżnik opony zimowej i zapewniają przyssawce optymalną siłę trzymania nawet przy dużych siłach bocznych. Elastyczna, łatwo dostosowująca się geometria przyssawki zapewnia również niezawodne wytwarzanie podciśnienia w czaszy przyssawki na wielu różnych powierzchniach. Wulkanizowane przyłącze gwintowe zapobiega przeciekom.

Zawsze właściwa przyssawka
Dzięki naszemu asortymentowi przyssawek płaskich, mieszkowych i owalnych można szybko i niezawodnie przemieszczać dowolny element zwilżony olejem do głębokiego tłoczenia, zarówno w zastosowaniach indywidualnych, jak i w chwytakach do dużych, ciężkich arkuszy. Możliwość połączenia z aktualnym programem uchwytów do przyssawek VAL.

Wysoka ekonomiczność
Nowy profil zapewnia bardzo duże siły trzymania i siły boczne. Dzięki temu można zredukować liczbę przyssawek lub zrealizować wyższe wskaźniki cyklu przy mniejszym nakładzie energii.

Dla prostych elementów: przyssawka płaska

Który chwytak podciśnieniowy, pzyssawkowy jest odpowiedni?

Następujące przyssawki OGVM w wersji okrągłej i
owalnej są dostępne w różnych
wielkościach:

Dla prostych elementów:
przyssawka płaska

Do lekko zakrzywionych, wklęsłych elementów: przyssawka typu dzwon

Do lekko zakrzywionych, wklęsłych elementów:
przyssawka typu dzwon

Dla mocno zakrzywionych elementów: przyssawka mieszkowa

Dla mocno zakrzywionych elementów:
przyssawka mieszkowa

Możliwość maksymalnego wykorzystania maszyny

Wszędzie tam, gdzie w procesach produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym i metalowym elementy są przenoszone z wykorzystaniem podciśnienia, maksymalne wykorzystanie maszyny ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji kosztów produkcji. Specjalna struktura czaszy przyssawek umożliwia chwytakowi absorbowanie ekstremalnie dużych sił bocznych. Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia optymalnych sił trzymania w przypadku powierzchni zaolejonych. Uzyskane w ten sposób czasy cyklu zwiększają niezawodność i produktywność procesu, a także znacznie poprawiają ekonomiczność systemu.