Dzięki bogatej ofercie przyssawek w wielu rozmiarach, kształtach lub materiałach, z pewnością znajdziesz odpowiednią przyssawkę do swojego zastosowania.
Aby umożliwić precyzyjny montaż wybranej przyssawki, można skorzystać z naszego systemu modułowego i zamówić jednocześnie odpowiedni uchwyt, filtr lub akcesoria do kompensacji wysokości lub kąta.
Przyssawki VAS/VASB mają solidną konstrukcję i sprawdziły się w niezliczonych zastosowaniach. Dostępny są w 11 wielkościach oraz w wersji okrągłej , a także mieszkowej . W celu wykorzystania w jak największej liczbie branż i zastosowań, przyssawka jest również dostępna w wykonaniu z różnych materiałów.
VAS/VASB to także doskonały wybór dla Twojego zastosowania - niezależnie od ciężaru, kształtu czy konturu powierzchni chwytanego przedmiotu. Dzięki szerokiej gamie wersji znajdziesz odpowiednią przyssawkę dla każdego zakresu temperatur lub powierzchni materiału. Uwzględnione zostały również wymagania branżowe; na przykład silikonowa przyssawka może być bez problemu stosowana w branży spożywczej.