Siłownik elektryczny EPRF
Siłownik elektryczny ze stali nierdzewnej EPRF-BS Clean Design jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających warunków otoczenia. Higieniczne, wytrzymałe i kompaktowe – idealne dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i opakowaniowego.
- Seria Hygienic do najbardziej wymagających warunków otoczenia
- Sześć opcji mocowania zapewniających najwyższą elastyczność podczas montażu mechanicznego
- Obudowa ze stali nierdzewnej wykonana z 1.4404 / 316L o stopniu ochrony IP69K
- Nadaje się do kontaktu z żywnością
- Łatwa w czyszczeniu konstrukcja ułatwiająca konserwację
- Najwyższa odporność na korozję zapewniająca długą żywotność
- NSF-H1 Tłuszcz certyfikowany do zastosowań wymagających szczególnej higieny
- Pięć rozmiarów, długości skoku do 1000mm i siły posuwu do maks. 12,5kN
- Zestawy montażowe silnika do montażu równoległego i osiowego
- Dwa połączone szeregowo uszczelnienia tłoczyska IP69K
- Idealnie pasuje do naszego kompleksowego portfolio produktów obejmującego napędy elektromechaniczne, silniki, sterowniki napędów i systemy sterowania