Niezawodność ma swoją nazwę: DFM. Napęd z dwoma prowadnicami o najlepszym na rynku stosunku ceny do wydajności przekonuje optymalnymi właściwościami prowadzenia, wytrzymałością i elastycznością . Niezawodne, elastyczne i wytrzymałe - nawet przy wysokich momentach obrotowych.
Dzięki dwóm różnym wariantom prowadzenia DFM może przenosić do 100 % większe masy niż konkurencja.
Dzięki różnym opcjom montażu i podłączenia powietrza napęd DFM można elastycznie dopasować do każdego zastosowania.
Połączenie napędu liniowego i wydajnej jednostki prowadzącej oznacza, że DFM może niezawodnie przenosić duże obciążenia, nawet w ciasnych przestrzeniach.
DFM jest częścią naszego podstawowego programu produkcyjnego i dlatego jest szybko dostępny na całym świecie.
Dzięki doskonałej charakterystyce prowadzenia, DFM jest znacznie bardziej odporny i trwały niż produkty konkurencyjne.