Siłownik znormalizowany DSBC

Znormalizowany siłownik profilowy wg ISO 15552 z wieloma możliwościami mocowania.
  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych oszczędza czas podczas uruchamiania i optymalnie dostosowuje się do zmian obciążenia i prędkości
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Szeroki wybór wariantów do indywidualnego zastosowania
  • Szeroki wybór osprzętu mocującego do niemal każdego zastosowania
  • Z sygnalizacją położenia tłoka
  • Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych
Konfiguruj produkt
  • Najważniejsze cechy produktu
  • Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Inteligentna amortyzacja!

Inteligentna amortyzacja - oszczędność czasu regulacji: Nowy znormalizowany siłownik DSBC z samonastawną amortyzacją w położeniach końcowych PPS optymalnie dostosowuje się do zmian obciążenia i prędkości. Zyskujesz czas i elastyczność, a także zwiększasz niezawodność procesu. Dzięki wielu wariantom , w tym dostosowanym do różnych warunków otoczenia , oraz indywidualnemu wzornictwu ma uniwersalne zastosowanie.

Prosty wybór - szybkie uruchomienie

Gotowe do użycia we wszystkich przypadkach: Seria DSBx jest następcą sprawdzonych serii DNC i DNCB. Wymiary zgodne z normą ISO 15552 oznaczają, że DSBx może z łatwością zastąpić poprzednią serię - przy wyjątkowo uproszczonym doborze produktów. Dzięki naszemu narzędziu szybkiego wyboru możesz łatwo skonfigurować swoje wymagania online. A strategia naszej platformy on-line gwarantuje szybki i niezawodny czas dostawy.

Najnowsza technologia, długi okres eksploatacji

Samonastawna amortyzacja pneumatyczna PPS i unikalna technologia tłoka sprawiają, że DSBC jest technicznie najlepszym siłownikiem - o wyjątkowo niskim zużyciu.

Najważniejsze informacje techniczne przedstawione przez Menadżera Produktu