• Produkty
  • Pliki do pobrania
Sterownik silnia CMMT-AS

Sterownik silnika CMMT

Kompaktowy sterownik silnika CMMT-AS o zoptymalizowanej cenie i wymiarach stanowi integralną część platformy automatyki Festo. Serwonapęd CMMT-AS, odpowiedni zarówno do ruchów punkt-punkt,a także interpolacji, można uruchomić za pomoać oprogramowania Festo Automation Suite w ciągu kilku minut! Oprogramowanie jest bezpłatne.

Serwonapęd CMMT jest przystosowany do pracy z różnymi protokołami komunikacyjnymi opartymi na sieci Ethernet i jest bezproblemowo integrowanly ze środowiskami PLC różnych producentów. Do tego celu dostępne są specjalne bloki funkcyjne.

Kompaktowy i wydajny CMMT-AS z obsługą wielu protokołów

Wymagany protokół komunikacyjny można łatwo ustawić ręcznie na sterowniku napędu za pomocą przełącznika DIL lub jeszcze prościej i wygodniej wybrać go bezpośrednio podczas uruchamiania w pakiecie Festo Automation Suite.

Wszechstronna komunikacja: sterownik serwonapędu CMMT - od 50 W do 12 kW

Sterowniki silników sterują silnikami serwo Są one doskonałe zarówno dla aplikacji obrotowych jak i dla aplikacji ruchu liniowego Kontrolery serwonapędów to podstawowa technologia automatyzacji. Dzięki rodzinie CMMT dysponujemy pełnymi kompetencjami i doświadczeniem.

1. Komunikacja oparta na sieci Ethernet

Jedna platforma serwonapędów dla wielu magistrali komunikacyjnych

Łatwa integracja w systemach automatyki ze sterownikami firm Siemens, Rockwell, Beckhoff i innych.

Komunikacja oparta na sieci Ethernet

2. Kompaktowa konstrukcja

Wszystkie połączenia elektryczne oraz panel operatorski CDSB znajdują się z przodu i na górze sterownika

3. Bloki funkcyjne

Łatwa integracja z rozwiązaniami automatyki, Na przykład firmy Siemens, Rockwell, Beckhoff itp.

Szybka realizacja ruchów od punktu do punktu i ruchów interpolowanych

4. Zestawy parametrów

Optymalne parametry dla zoptymalizowanych czasów cyklu i niezawodności procesu

Przechowywanie w regulatorze do 3 zestawów parametrów dla złożonych zastosowań

5. Zintegrowane bezpieczeństwo

Funkcje bezpieczeństwa w standardzie:

  • STO: Bezpieczne wyłączenie momentu (SIL3Kat.4 PLe)
  • SS1: Bezpieczny stop 1 przy zastosowaniu odpowiedniego zewnętrznego przekaźnika bezpieczeństwa i odpowiedniego okablowania
  • SBC: Bezpieczne sterowanie hamulcem (do SIL3/Kat. 3 PL e)
  • Wyjścia diagnostyczne STA i SBA do przekazywania informacji zwrotnych dotyczących funkcji bezpieczeństwa

Przygotowywane są zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak SS2 (Bezpieczny stop 2), SOS (Bezpieczne zatrzymanie), SLS (Bezpiecznie ograniczona prędkość) lub SSR (Bezpieczny zakres prędkości)

Konfiguracja standardowych funkcji bezpieczeństwa możliwa bez oprogramowania

6. Interfejsy enkodera

Wejście enkodera

Wejście enkodera 2

  • Dla rozwiązań 2-kanałowych, z redundantnym systemem pomiarowym, związanych z bezpieczeństwem
  • Większa dokładność pozycjonowania
  • Do zastosowań specjalnych (np. latająca piła)
  • Synchronizacja dwóch osi

7. Przyłącza silnika

Serwomotor EMMT-AS jest podłączany za pomocą rozwiązania z jednym kablem (OCP)

Inne serwomotory są podłączane za pomocą oddzielnych kabli

8. Podłączenie obwodu pośredniego

Połączenie obwodu pośredniego do odzyskiwania energii hamowania.

9. Pulpit operatorski CDSB

Panel operatorski z ekranem dotykowym i interfejsem USB

Łatwa, pełnotekstowa diagnostyka i parametryzacja serwonapędu na miejscu