Kompaktowy sterownik silnika CMMT-AS o zoptymalizowanej cenie i wymiarach stanowi integralną część platformy automatyki Festo. Serwonapęd CMMT-AS, odpowiedni zarówno do ruchów punkt-punkt,a także interpolacji, można uruchomić za pomoać oprogramowania Festo Automation Suite w ciągu kilku minut! Oprogramowanie jest bezpłatne.
Serwonapęd CMMT jest przystosowany do pracy z różnymi protokołami komunikacyjnymi opartymi na sieci Ethernet i jest bezproblemowo integrowanly ze środowiskami PLC różnych producentów. Do tego celu dostępne są specjalne bloki funkcyjne.
Nawet niewielkie zadanie automatyzacji, takie jak proste przemieszczenie elementu z punktu A do punktu B, może stać się niekończącym się przedsięwzięciem.
Dowiedz się, jak zrobić to szybciej i łatwiej, oglądając film:
CMMT-AS jest jednym z najbardziej kompaktowych serwonapędów na rynku. Dzięki temu można jak najefektywniej wykorzystać miejsce w szafie sterowania.
Pozwól, aby ten film przekonał Cię o wielu innych zaletach.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz serwonapędu o małej czy też dużej mocy, zawsze mamy dla Ciebie odpowiedni system napędowy - od 300 W do 12 kW.
Zobacz więcej funkcji i zalet rodziny serwonapędów CMMT w 35 sekund.
Jedna platforma serwonapędów dla wielu magistrali komunikacyjnych
Łatwa integracja w systemach automatyki ze sterownikami firm Siemens, Rockwell, Beckhoff i innych.
Wszystkie połączenia elektryczne oraz panel operatorski CDSB znajdują się z przodu i na górze sterownika
Łatwa integracja z rozwiązaniami automatyki, Na przykład firmy Siemens, Rockwell, Beckhoff itp.
Szybka realizacja ruchów od punktu do punktu i ruchów interpolowanych
Optymalne parametry dla zoptymalizowanych czasów cyklu i niezawodności procesu
Przechowywanie w regulatorze do 3 zestawów parametrów dla złożonych zastosowań
Funkcje bezpieczeństwa w standardzie:
Przygotowywane są zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak SS2 (Bezpieczny stop 2), SOS (Bezpieczne zatrzymanie), SLS (Bezpiecznie ograniczona prędkość) lub SSR (Bezpieczny zakres prędkości)
Konfiguracja standardowych funkcji bezpieczeństwa możliwa bez oprogramowania
Wejście enkodera
Wejście enkodera 2
Serwomotor EMMT-AS jest podłączany za pomocą rozwiązania z jednym kablem (OCP)
Inne serwomotory są podłączane za pomocą oddzielnych kabli
Połączenie obwodu pośredniego do odzyskiwania energii hamowania.
Panel operatorski z ekranem dotykowym i interfejsem USB
Łatwa, pełnotekstowa diagnostyka i parametryzacja serwonapędu na miejscu