Sterowniki silników serwo CMMT-ST

Kompaktowy sterownik napędów serwo CMMT-ST wykonuje zadania pozycjonowania i przemieszczania o mocy do 300 W bardzo wydajnie, dynamicznie i precyzyjnie - zarówno w trybie punkt-punkt, jak i interpolacji. Można go szybko i łatwo uruchomić za pomocą pakietu Festo Automation Suite oraz wbudowanej funkcji automatycznego dostrajania.
  • Wysoka wydajność w zadaniach o niskim zapotrzebowaniu mocy
  • Idealnie nadaje się do zadań związanych z pozycjonowaniem i ruchów od punktu do punktu oraz interpolacyjnych
  • O 50% bardziej kompaktowy niż najmniejszy sterownik napędu serwo CMMT-AS
  • 150 W przy 24 V DC, 300 W przy 48 V DC
  • Przy zasilaniu z istniejącej sieci 24 V DC w szafie sterowniczej i mocy ciągłej 150 W można zrezygnować z dodatkowego zasilacza.
  • Z funkcjami zabezpieczającymi
  • Zoptymalizowany do stosowania z silnikami skokowymi, takimi jak sprawdzony EMMS-ST
  • Najważniejsze cechy produktu
  • Produkty
  • Pliki do pobrania