• Produkty
  • Pliki do pobrania
CPX-AP-I Rozproszony system IO

IO-Link z CPX-AP-I

W systemie CPX-AP-I można zintegrować do czterech urządzeń IO-Link na jeden moduł IO-Link master, a do jednego modułu komunikacyjnego master można podłączyć wiele modułów IO-Link master. Możliwe jest podłączenie do 316 urządzeń IO-Link w jednym systemie CPX-AP-I (w zależności od odpowiednich wymagań wydajnościowych).
Dowolne urządzenie IO-Link może byc podłączone do systemu CPX-AP-I za pośrednictwem modułu IO-Link master Pełna parametryzacja modułu IO-Link Master możliwa jest za pomoca IO-Link Tool zintegrowanego w Festo Automation Suite Dodatkowo oprogramowanie umożliwja wgranie dowolnego pliku opisującego urządzenie IO-Link

Topologia systemu

Zaczynając od interfejsu magistrali, można utworzyć jedną lub dwie linie, stosując zasadę Daisy-Chain. W połączeniu ze zdalnym systemem We/Wy CPX-AP-A możliwa jest również topologia gwiazdy.

Komunikacja

CPX-AP-I może być połączony z nadrzędnym sterownikiem za pomocą protokołów komunikacyjnych tj. Ethernet/Ip, EtherCAT, Profinet lub PROFIBUS.

Protokół komunikacji AP

Nowa technologia komunikacyjna AP łączy nadrzędny PLC z urządzeniami IO-Link, cyfrowymi i analogowymi wejściami i wyjściami oraz transfer danych do chmury w jednym prostym pakiecie. Unikalną cechą jest elastyczne połączenie z modułowym systemem zdalnych wejść/wyjść CPX-AP-A oraz bezpośrednia integracja wysp zaworowych Festo z różnorodną i elastyczną topologią z systemami zdalnych wejść/wyjść.

  • Elastyczne topologie ze zdecentralizowanymi systemami we/wy CPX-AP-I i CPX-AP-A
  • Uproszczony engineering bez dodatkowego oprogramowania
  • Komunikacja w czasie rzeczywistym z wyspą zaworową

Koncepcja zasilania

System automatyki CPX-AP-I posiada oddzielne przewody do komunikacji i zasilania oraz dwa oddzielne obwody zasilania elektroniki

  • Zasilanie może być przekazywane oddzielnie dla każdego modułu lub jako zasilanie centralne od modułu do modułu
  • Możliwość tworzenia stref zasilania
  • Stabilny transfer danych

Moduły systemu CPX-AP-I

System automatyki CPX-AP-I składa się z modułu komunikacyjnego master i co najmniej jednego dodatkowego modułu wejść/wyjść lub modułu IO-Link master. W systemie można dowolnie integrować do 79 modułów za pomocą interfejsu magistrali AP.

  • Interfejs magistrali
  • IO-Link® master
  • Moduły cyfrowych we/wy
  • Moduł wejść analogowych

Festo Automation Suite

Dzięki integracji z oprogramowaniem do uruchamiania, kompletne topologie systemów mogą być konfigurowane, parametryzowane i uruchamiane szybko, łatwo i bardzo wygodnie za pomocą rozproszonych systemów We/Wy CPX-AP-I i CPX-AP-A. Oprócz rozproszonych wejść/wyjść, dotyczy to również szerokiej gamy wysp zaworowych i urządzeń IO-Link, takich jak siłowniki i czujniki, a także systemów napędów elektrycznych

Najważniejsze zalety:

  • Mozliwość zmiany danych procesowych bez sterownika PLC i złożonego programowania podczas uruchamiania
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia
  • Dostęp i pobieranie plików opisu urządzenia
  • Bezpośredni dostęp do dokumentacji

Digitalizacja oraz Przemysł 4.0

Podłączony do bramki IoT Festo, CPX-AP-I komunikuje się z chmurą za pomocą standardowych protokołów chmurowych, takich jak MQTT lub OPC UA. W przyszłości ułatwi to predykcyjne utrzymanie maszyn w ruchu i monitorowanie stanu technicznego.

Wyspy zaworowe zintegrowane bezpośrednio z systemem CPX-AP-I

Protokół komunikacyjny AP, zintegrowany we wszystkich nowych wyspach zaworowych Festo, sprawia, że zintegrowanie ich z aplikacją jest dziecinnie proste. Już dziś istniejące rodziny wysp zaworowych, takie jak VTUG lub MPA-L można łatwo zintegrować bezpośrednio z systemem za pomocą interfejsu AP. Dodatkowo wzbogacony o nowe funkcje, takie jak licznik cykli przełączania lub monitorowanie napięcia obciążenia. Dodatkowo, możliwe staje się ich połączenie z chmurą. W przyszłości umożliwi to stosowanie inteligentnych narzędzi, takich jak panele nawigacyjne do prewencyjnego utrzymania maszyn w ruchu i monitorowania ich stanu.