Pierwszy wyłącznik zbliżeniowy z automatycznym ustawianiem punktu przełączania. Dzięki temu uruchomienie wyłącznika zbliżeniowego jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zasięg detekcji wynoszący 20 mm umożliwia łatwą i bezpieczną instalację, zwłaszcza w miejscach, gdzie montaż jest trudniejszy.
SDBT-MSX jest idealny do wszystkich standardowych zastosowań, zwłaszcza w automatyzacji fabryk i przemyśle elektronicznym/przetwarzaniu drobnych elementów.
Animacja produktu
Wystarczy zainstalować SDBT-MSX w przybliżonym położeniu końcowym, podłączyć kabel do sterownika i włączyć system. Gotowe! Znacznie łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze niż dotychczas. Funkcja automatycznego wykrywania punktu przełączania uczy się punktu przełączania podczas pracy. A podczas instalacji nie jest nawet potrzebny zasilacz!
Alternatywnie można użyć pojemnościowego przycisku sterującego. Punkt przełączania jest nauczany ręcznie, więc można zdefiniować, czy ma być użyta opcja PNP, NPN lub NO, NC, a okno przełączania można ustawić w zakresie od 2 ... 15 mm. Dzięki tym opcjom znacznie zmniejsza się różnorodność typów czujników, które trzeba trzymać w magazynie.
SDBT-MSX pasuje do wszystkich napędów z rowkiem T. Najlepiej współpracuje z takimi napędami, jak DSBC , DFM , DSNU , ADN , DGST ... Tutaj wykorzystuje w 100% swoje mocne strony.
Dowiedz się, jak szybko i łatwo przebiega uruchomienie wyłącznika zbliżeniowego: