• Produkty
  • Pliki do pobrania

Wyłącznik zbliżeniowy SMT-10M: Uniwersalny i niezawodny!

Zawsze działa: na czujniku SMT-10M w połączeniu z napędami Festo można zawsze polegać - są idealnie dopasowane, a także niezawodne i łatwe w instalacji. Standardowo nadaje się do stosowania z prowadnicami kabli i robotami, zapewniając doskonałą jakość kabli przyłączeniowych i gwarantując wysoką dostępność systemu, jak również zwiększoną elastyczność.

Pełna niezawodność
Mocne centralne mocowanie zapewnia pewny montaż w rowku dla czujników. Wibracje, wstrząsy lub siły rozciągające przewód przyłączeniowy nie spowodują poluzowania czujnika ani nie spowodują niepewności przełączania.
Wszystkie wyłączniki są zasadniczo wyposażone w kable przyłączeniowe odpowiednie do prowadnic kabli i dla robotów przemysłowych. Umożliwia to maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo procesu.
Wsuwa się go w rowek od góry i mocuje za pomocą centralnego zacisku przy użyciu standardowego klucza sześciokątnego (1,5 mm). Dzięki mocnemu zamocowaniu w rowku jest on pewnie utrzymywany w miejscu montażu, nawet przy wibracjach i obciążeniach rozciągających.

Systematycznie bardziej ekonomiczny
W pełni kompatybilny ze wszystkimi napędami Festo z rowkiem C. Maksymalna różnorodność zastosowań dzięki swobodnej konfiguracji długości kabla i technologii pdołączenia.

Solidna konstrukcja
Solidne zakotwienie kabla wytrzymuje siły rozciągające do 40 N.

Zakres napięcia roboczego
5 ... 30 V DC: umożliwia bezpośrednie włączenie sygnału wyjściowego w układy TTL.

Jakość kabli
Kabel przyłączeniowy odpowiedni do prowadnic kabli i robotów przemysłowych w konfiguracji standardowej: najwyższa jakość kabla bez konieczności zamawiania osobno poprzez system modułowy i tym samym bez dodatkowych kosztów.