System modułowy czujników SMT-8M-A w połączeniu z napędami Festo - oba rozwiązania są doskonale dopasowane oraz łatwe i bezpieczne w instalacji. Kable odpowiednie do prowadnic kabli i robotów w standardzie, zapewniają najlepszą jakość, co gwarantuje znacznie wyższą dostępność systemu i większą elastyczność.
Maksymalna efektywność ekonomiczna
Wyeliminowano czasochłonne ponowne zamawianie specjalnych wariantów i kosztowne magazynowanie. Dzięki stopniom ochrony IP65, IP68 i IP69k można je stosować również w trudnych warunkach środowiskowych.
Mrozoodporność!
Jako pierwsze w historii czujniki elektroniczne są one również przystosowane do pracy w niskich temperaturach, do -40 °C.
Maksymalne bezpieczeństwo
Druga dioda LED sygnalizuje wizualnie bezpieczną pozycję montażową. Zapobiega to utracie sygnału w punktach przełączania, np. spowodowanym ruchami napędu, wibracjami lub wstrząsami.
przez drugą diodę LED: wskazanie bezpiecznej pozycji przełączania za pomocą sygnału LED
Specjalnie ukształtowane odciążenie na wyjściu kabla, które automatycznie przytrzymuje wyłącznik po wciśnięciu w rowek
W standardzie kable do prowadnic kabli i do robotów: najwyższa jakość kabli bez konieczności zamawiania ich w systemie modułowym i bez dodatkowych kosztów
Dolny zakres temperatur
do -40 °C: pierwszy wyłącznik elektroniczny do zastosowań w niskich temperaturach
Górny zakres temperatur
Do +85 C
5 ... 30 V: do bezpośredniego włączania sygnału wyjściowego w układach TTL