• Produkty
  • Pliki do pobrania
  • Diagramy

Przyszłość projektowania maszyn

Każdy, kto myśli już o następnej i kolejnej generacji maszyn, a także szuka technologii, która pozostanie stabilna przez kolejne lata i adaptacyjnie wspiera przyszłe innowacje, znajdzie w wyspie zaworowej VTUX z technologią komunikacji AP dokładnie odpowiednie rozwiązanie.

Komunikacja szeregowa i równoległa

Wewnętrzne połączenia szeregowe (wariant wydajnościowy) umożliwiają rozszerzone opcje komunikacji i oferuje szybką dwukierunkową komunikację AP oraz zwiększoną wydajność. Wewnętrzne połączenia szeregowe umożliwiają również rozszerzone funkcje diagnostyczne i prostą integrację wejść cyfrowych bezpośrednio na zaworze. Możliwość sterowania maks. 128 cewkami, znacznie więcej niż połączenie równoległe (wariant podstawowy), które jest ograniczone do 32 cewek i oferuje indywidualne sygnały sterujące. Wewnętrzna komunikacja szeregowa zapewnia doskonałą infrastrukturę dla przyszłych funkcji technologicznych.

Miejsce instalacji wysp zaworowych można dowolnie zdefiniować

Dzięki nowej generacji VTUX, położenie wysp w maszynie może być definiowane całkowicie swobodnie i niezależnie, podobnie jak ich wielkość i rozmieszczenie. Bardziej wszechstronne funkcje są po prostu umieszczane tam, gdzie jest więcej wolnego miejsca. Tam, gdzie warunki wprowadzają ograniczenia, umieszczane są tylko niezbędne elementy.

Zintegrowane funkcje

VTUX oferuje szeroką gamę zintegrowanych funkcji, które znacznie zwiększają wydajność i łatwość obsługi. Jedną z kluczowych funkcji są zawory z wejściami cyfrowymi, które umożliwiają prostą alokację. Niezależnie od tego, czy chodzi o przyłącza M8, czy sygnały PNP/NPN - integracja jest nieskomplikowana i elastyczna. Wyspy zaworowe są również wyposażone w innowacyjne rozwiązania próżniowe z funkcją oszczędzania powietrza, która nie tylko oszczędza zasoby, ale także optymalizuje koszty operacyjne. Wewnętrzna komunikacja szeregowa umożliwia łatwy dostęp do parametrów i diagnostyki, co znacznie upraszcza konserwację i monitorowanie systemu. Funkcje te sprawiają, że VTUX jest wydajnym rozwiązaniem dla nowoczesnych wymagań automatyzacji.

Wysoce elastyczna wyspa zaworowa VTUX

Twoje korzyści:

  • Komunikacja w czasie rzeczywistym dzięki technologii AP
  • Połączenie ze zdalnym systemem We/Wy CPX-AP-A dla scentralizowanych koncepcji instalacji
  • Połączenie z interfejsem AP-I dla zdecentralizowanych koncepcji instalacji
  • Wyspy z samymi generatorami podciśnienia lub z mieszanką zaworów

Ten film pokazuje modułowość VTUX dla scentralizowanej lub zdecentralizowanej instalacji, a także swobodne łączenie zaworów przełączających i generatorów podciśnienia:

Wyspa zaworowa VTUX z funkcją podciśnienia

Twoje korzyści:

  • Indywidualne sterowanie podciśnieniem i impulsem wyrzutowym
  • Zintegrowana funkcja oszczędzania powietrza do wytwarzania podciśnienia
  • Zintegrowany czujnik podciśnienia do kontroli procesu i czasu cyklu
  • Monitorowanie czasu wytwarzania podciśnienia i odpowietrzania (monitorowanie stanu) na potrzeby konserwacji zapobiegawczej

W tym filmie zobaczysz, jak łatwo można zrealizować rozwiązania próżniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb za pomocą VTUX – z mieszanką zaworów i generatorów podciśnienia lub wyłącznie z generatorami podciśnienia:

Wejścia cyfrowe na wyspie zaworowej VTUX dla czujników

Twoje korzyści:

  • Możliwość bezpośredniego przypisania siłownika pneumatycznego do czujnika
  • Bardzo kompaktowy i mały rozmiar
  • Odłączany adapter, zapewniający wyjątkowo wysoką gęstość upakowania i łatwy montaż

Zapoznaj się ze sprytnym rozwiązaniem zdecentralizowanego podłączenia czujników – PNP lub NPN – do wyspy zaworowej VTUX. Można również podłączyć czujniki ze złączem M8 lub otwartym końcem:

Koncepcja maszyn scentralizowanych i zdecentralizowanych

Scentralizowana instalacja maszyny z terminalem zaworowym VTUX

Twoje korzyści:

  • Centralny współdzielony moduł magistrali Fieldbus do komunikacji ze sterownikiem
  • VTUX można podłączyć do standardowych magistral polowych opartych na sieci Ethernet za pośrednictwem zdalnego systemu We/Wy
  • Centralne, łatwo dostępne wejścia czujników w zdalnym systemie I/O
  • Wiele elementów infrastruktury można zintegrować ze współdzieloną jednostką centralną bez konieczności wykonywania większych prac montażowych
  • Poszczególne moduły są połączone za pośrednictwem solidnej sieci szkieletowej bez dodatkowych kabli

Na tym filmie można zobaczyć koncepcję scentralizowanej instalacji z VTUX w połączeniu z modułowym systemem zdalnych wejść/wyjść CPX-AP-A:

Zdecentralizowana instalacja maszyny z wyspą zaworową VTUX

Twoje korzyści:

  • Kompaktowa, lekka wyspa zaworowa z zaworami przełączającymi, wejściami czujników i generatorem podciśnienia w jednym urządzeniu
  • Niskie zużycie energii ze względu na krótkie przewody pneumatyczne oraz krótsze czasy cykli
  • Energooszczędne wytwarzanie podciśnienia dzięki zminimalizowanym czasom odsysania i krótkim przewodom
  • Wejścia cyfrowe do podłączania czujników bezpośrednio na elementach wykonawczych
  • Generowanie podciśnienia z funkcją oszczędzania powietrza
  • Komunikacja w czasie rzeczywistym za pośrednictwem technologii AP

Ten film pokazuje zdecentralizowaną instalację VTUX w aplikacji pick and place z ruchami liniowymi i obrotowymi, a także pobieraniem części za pomocą podciśnienia:

Przegląd funkcji wyspy zaworowej VTUX

Równoległa i zdecentralizowana: VTUX-A-P-..

Wewnętrzne łącze równoległe zapewnia indywidualne sygnały sterujące i umożliwia sterowanie maks. 32 cewkami . Zapewnia to ekonomiczną platformę ze zintegrowanymi funkcjami podciśnienia. Wyspa zaworowa VTUX oferuje również opcje zdecentralizowanej instalacji z następującymi zaletami:

  • Krótkie przewody dla mniejszego zużycia powietrza i wysokiej dynamiki
  • Możliwość rozmieszczania modułów na odległość
    - 50 m pomiędzy modułami AP
    - 20 m pomiędzy urządzeniami IO-Link
  • Krótsze czasy cyklu

Równoległa i scentralizowana: VTUX-A-P-APA-..

Wewnętrzne łącze równoległe zapewnia indywidualne sygnały sterujące i umożliwia sterowanie maks. 32 cewkami . Zapewnia to ekonomiczną platformę ze zintegrowanymi funkcjami podciśnienia bez informcji zwrotnej z czujnika. Wyspa zaworowa VTUX oferuje również opcje scentralizowanej instalacji z następującymi zaletami:

  • Przejrzystość
  • Łatwo dostępna i prosta w utrzymaniu
  • Możliwość rozszerzenia w określonym punkcie
  • Mniejsze nakłady związane z montażem i uziemieniem

Szeregowa i zdecentralizowana: VTUX-A-S-..

Wewnętrzne łącze szeregowe zapewnia dwukierunkową komunikację i umożliwia sterowanie maks. 128 cewkami . Istnieje również możliwość skonfigurowania wyspy zaworowej VTUX z dodatkowymi funkcjami , takimi jak wejścia cyfrowe bezpośrednio na zaworze lub zintegrowane funkcje podciśnienia, w tym czujnik podciśnienia. Wyspa zaworowa VTUX oferuje również opcje zdecentralizowanej instalacji z następującymi zaletami:

  • Krótkie przewody dla mniejszego zużycia powietrza i wysokiej dynamiki
  • Możliwość rozmieszczania modułów na odległość
    - 50 m pomiędzy modułami AP
  • Krótsze czasy cyklu

Szeregowa i scentralizowana: VTUX-A-S-APA-..

Wewnętrzne łącze szeregowe zapewnia dwukierunkową komunikację i umożliwia sterowanie maks. 128 cewkami. Istnieje również możliwość skonfigurowania wyspy zaworowej VTUX z dodatkowymi funkcjami , takimi jak wejścia cyfrowe bezpośrednio na zaworze lub zintegrowane funkcje podciśnienia, w tym czujnik podciśnienia. Wyspa zaworowa VTUX oferuje również opcje scentralizowanej instalacji z następującymi zaletami:

  • Przejrzystość
  • Łatwo dostępna i prosta w utrzymaniu
  • Możliwość rozszerzenia w określonym punkcie
  • Mniejsze nakłady związane z montażem i uziemieniem

Nasi doradcy techniczni z przyjemnością zaprezentują nową wyspę zaworową VTUX i poinformują o nowych możliwościach zastosowania oraz perspektywach rozwoju.