Lekki, kompaktowy zawór o wielkości 15 mm, o dużym przepływie do 210 l/min przy 2 bar: Ze względu na kompaktową budowę i wysoki przepływ, proporcjonalny zawór elektromagnetyczny VPWS idealnie nadaje się do zastosowania w technice medycznej. Nadaje się on również do innych obszarów zastosowań i segmentów przemysłu, w których trzeba regulować przepływy gazu od 5 l/min do 270 l/min.
VPWS bezpiecznie i precyzyjnie reguluje przepływy gazów - tlenu, dwutlenku węgla, powietrza, dwutlenku azotu lub gazów obojętnych. Dotyczy to nie tylko techniki medycznej, ale także zastosowań w przemyśle elektronicznym i półprzewodników oraz w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym.
Zawór proporcjonalny VPWS pokazuje swoje mocne strony w respiratorach medycznych i systemach anestezjologicznych, na przykład do dodawania tlenu do powietrza w celu wentylacji pacjenta. Ale może być również stosowany w systemach laparoskopii i kolonoskopii do dozowania dwutlenku węgla, powietrza i innych gazów obojętnych.
W wiertarkach dentystycznych lub innych instrumentach roboczych napędzanych sprężonym powietrzem VPWS niezawodnie i precyzyjnie reguluje przepływ powietrza.