Normalnie zamknięty czy normalnie otwarty? Teraz masz wybór. Dzięki temu można jeszcze lepiej kontrolować przepływy mediów takich jak granulaty, ciecze zawierające ciała stałe, media o dużej lepkości i media ścierne. Niewielkie opory przepływu, brak blokad, łatwe czyszczenie i niewielka przestrzeń martwa: oznacza to swobodny przepływ mediów.
Poszczególne komponenty VZQA umożliwiają modułową konfigurację. Zarówno jeśli chodzi o standardy przyłączy, materiały, jak i tuleje zaworów zaciskowych. Również wkład uszczelniający może być łatwo wymieniony bez użycia specjalnych narzędzi. Jest to konieczne dopiero po około milionie cykli przełączania w określonych warunkach pracy. Wszystko to wraz z prostym montażem sprawia, że zawór zaciskowy VZQA jest bardzo ekonomiczny. Wytrzymały i niezawodny w eksploatacji.
Wersja normalnie zamknięta jest teraz po raz pierwszy dostępna bez dodatkowego elementu.. Wariant aluminiowy oferuje wykrywanie położenia poprzez magnes pierścieniowy w tłoku. W wersji normalnie otwartej sprężone powietrze jest podawane bezpośrednio na element zaciskowy.
Obie wersje VZQA są łatwe do czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz. Pełne otwarcie zaworu zaciskowego zapewnia wysoki przepływ medium. Co stanowi optymalne wsparcie dla procesów higienicznych i ich czyszczenia.