• Produkty
  • Pliki do pobrania

Niezwykła precyzja!

Przy szerokości zaledwie 7 mm VYKA dozuje precyzyjnie bardzo małe ilości cieczy. Dzięki zastosowaniu membrany rozdzielającej wykonanej z wysokowydajnych polimerów, nadaje się również do mediów agresywnych. Mała objętość wewnętrzna sprawia, że zawór jest łatwy w czyszczeniu, a w połączeniu z materiałami wpisanymi na listę FDA, VYKA jest idealnym rozwiązaniem dla bardzo wrażliwych aplikacji. Regulacja prądu zapewnia maksymalną powtarzalność przełączania. Co więcej, redukcja prądu podtrzymania zapobiega nagrzewaniu się wrażliwych mediów.

Najwyższa wydajność

Zawór z łatwością radzi sobie z ciśnieniem do 2 bar i wartościami Kv do 350 ml/min. Małe wymiary rastra sprawiają, że nadaje się on również do szerokiego zakresu zastosowań, np. z płytkami mikrotitracyjnymi.

Bezpieczny, bo odseparowany od medium

Wysokowydajne polimery FKM i FFKM stosowane w membranach separujących wytrzymują nawet agresywne media, chronią wnętrze zaworów i jednocześnie zapobiegają korozji. Dzięki niewielkiej objętości wewnętrznej zawory są bardzo łatwe w czyszczeniu, co jest idealne zwłaszcza w przypadku wrażliwych zastosowań.

Niezwykła elastyczność

W przypadku VYKA, uruchamianie 12 ... 26 V DC przez E-box VAVE-K1 lub moduł sterowania zaworem VAEM redukuje prąd podtrzymania.

Specyficzne dla produktu akcesoria i części zamienne

  • Różne możliwości podłączenia
    - Elektroniczny E-Box z redukcją prądu podtrzymania VAVE-K1
    Kable przyłączeniowe NEBV-Q7

  • Moduł przyłączeniowy PEEK VABS-K1
    - M5
    - UNF1/4-28

  • Elektryczny kabel przyłączeniowy NEBV-Q7
    - 0,1 m
    - 0,5 m

  • Precyzyjne sterowanie zaworem z redukcją prądu podtrzymania
    - 1-kanałowe (VAVE-K1)
    - 8-kanałowe (8x NEBV + VAEM)