• Produkty
  • Pliki do pobrania

Elastyczność zastosowania!

Systemy balancerów wspierają wiele zastosowań w montażu końcowym w przemyśle samochodowym, gdzie konieczne jest przemieszczanie ciężkich mas. Producent samochodów KIA Motors wykorzystuje systemy balancerów z rozwiązaniem napędowym YHBP do różnych zadań na Słowacji:

  • Montaż opon
  • Demontaż drzwi przed malowaniem
  • Umieszczanie akumulatorów w pojazdach hybrydowych

Najważniejsze cechy

Niezwykle szybkie, automatyczne wykrywanie wagi

Dzięki innowacyjnemu sterowaniu przez pneumatyczny, ergonomiczny uchwyt, obsługa jest dziecinnie prosta. System automatycznie wykrywa wagę ładunku i odpowiednio dostosowuje siłę wyważania. Uwzględnia on również zmiany masy w stanie zawieszenia. Dobre rozwiązanie do szczególnie elastycznych procesów produkcyjnych z dużą liczbą wariantów. Nadaje się do mas od 25 do 999 kg.

Dwa tryby pracy do wyboru

YHBP jest rozwiązaniem dla wszystkich systemów kinematycznych, z możliwością wyboru dwóch trybów pracy:

  • Utrzymanie pozycji: Zmiany wagi są szybko wykrywane i automatycznie kompensowane, np. przy dodawaniu lub usuwaniu różnych obciążeń, np. przy montażu opon. System balancera można przesuwać tylko za pomocą uchwytu.
  • Prowadzenie obciążenia: ruch możliwy za pomocą uchwytu lub bezpośrednio przy masie, np. przy precyzyjnym montażu deski rozdzielczej lub instalacji drzwi.

Bezpieczeństwo nawet przy utracie obciążenia - bezpieczeństwo do PL d

Dodatkowy element bezpieczeństwa gwarantuje bezpieczeństwo systemu do PL d. Monitoruje on system pod kątem bezpiecznie ograniczonej prędkości. W przypadku jej przekroczeniu powietrze w siłowniku zostaje odcięte w 2 kanałach, dzięki czemu system się zatrzymuje. Nawet w przypadku awarii napięcia lub sprężonego powietrza system nie porusza się (SLS, SSC).

Cyfrowe wejścia/wyjścia

Za pomocą pięciu wejść cyfrowych można realizować zdefiniowane przez użytkownika funkcje specjalne do sterowania systemem balancera. W menu wyboru WebVisualisation dla poszczególnych wejść dostępne są następujące funkcje:

  • Ograniczenie prędkości (kontrolowane przez krawędź lub przez poziom)
  • Wstępny wybór obciążenia
  • Przesunięcie w górę/dół
  • Przełączanie na tryb prowadzenia obciążenia
  • Odpowietrzenie siłownika