Atuadores semi-rotativos com codificador de deslocamento

O atuador semi-rotativo DSMI com codificador de deslocamento integrado tem o mesmo design do atuador semi-rotativo pneumático DSM, mas tem um codificador de deslocamento que mede os valores absolutos com base no potenciómetro.
Faixa de rotação: 0 - 270º
Tamanho: 25, 40, 63
Torque máximo: 5 - 40 Nm

O atuador semi-rotativo DSMI é usado com Soft Stop e posicionamento pneumático para momentos de inércia de 15 a 6.000 kg/cm2.

As vantagens são:
Unidade completa do atuador, preparada para o uso imediato, alta aceleração angular com paragens fixas ajustáveis para o posicionamento rápido e preciso até ±0,2° (somente com controlador de eixo CPX-CMAX)