Regulador de pressão da Festo

Os reguladores de pressão são utilizados em aplicações pneumáticas para definir e manter constante o nível de pressão de uma máquina. Em muitas aplicações, a pressão dos compressores que fornecem ar comprimido no intervalo de 10 a 16 bar é demasiado alta, por isso é necessário diminuí-la com a ajuda de reguladores de pressão. Uma pressão demasiado alta provoca um maior desgaste da aplicação ou custos energéticos desnecessariamente altos, enquanto uma pressão muito baixa não alcança o desempenho desejado em termos de velocidade ou força. Isto provoca variações na qualidade, como também resultados indesejados.

Modo de funcionamento dos reguladores de pressão

O ar comprimido que entra flui desde a entrada do regulador de pressão com a pressão primária, também denominada pressão de entrada, até ao assento da válvula. O regulador de pressão regula o ar comprimido para obter a pressão secundária desejada, também denominada pressão de saída, à medida que flui pela válvula. Regula-se em função das necessidades individuais, acionando o botão rotativo. Ao acionar o botão rotativo também se move uma mola que exerce força sobre a parte superior da membrana reguladora, que, por sua vez, empurra para cima ou para baixo. O came da válvula é acionado e o orifício desta abre-se. Quando a pressão secundária diminui, a força da mola sobre a membrana é superior à pressão de saída contrária. Desta maneira, empurra-se o came da válvula mais para baixo, o que aumenta a abertura da válvula e faz com que a pressão secundária aumente novamente.

Regulador de pressão da série MS-B

Na nossa nova série MS-B encontrará a válvula reguladora de pressão MS-LR-B de 2.ª geração, que representa a nossa série em polímero de preço atrativo e focada na tecnologia. Encontra-se disponível para as grelhas básicas de 25, 40 ou 62 mm e é fácil de manusear graças aos modernos materiais poliméricos. A pressão de ar é regulada e bloqueada por um botão rotativo, enquanto a descarga de ar primária e secundária integrada com função de fluxo inverso favorece a permanência da estabilidade da regulação. A válvula reguladora de pressão MS-LR-B encontra-se disponível com manómetro ou adaptador G1/8 ("A8").

Série básica MS

Regulador de pressão da série MS

O nosso "one MS worldwide" oferece uma ampla gama de reguladores de pressão. A série MS oferece o produto adequado para cada aplicação: desde a função de inversão de fluxo e o escape de ar secundário integrados de série, até caudais elevados e excelentes características de regulação. Encontra-se disponível em quatro tamanhos, com manómetro mecânico ou, alternativamente, com sensor de pressão com e sem visor. Além disso, todos os reguladores de pressão da série MS podem ser instalados modularmente em combinações de unidades de tratamento de ar de acordo com o sistema modular simples da série MS. Opcionalmente, os reguladores de pressão também podem ser configurados para o seu uso em áreas potencialmente explosivas das zonas 1, 2, 21 e 22, e também encontram-se disponíveis com certificação UL.

Série MS

Regulador de pressão da série D

Na série D, encontrará o regulador de pressão LR-DB com o seguinte intervalo de pressões: 7 bar de pressão de saída e 10 bar de pressão de entrada. Também é característica sua o elevado caudal com uma boa estabilidade da pressão. Está disponível num tamanho com um caudal de até cerca de 1.300 l/min.

Reguladores de pressão específicos

Independentemente da série, também oferecemos unidades específicas adequadas para aplicações mais sensíveis. Por exemplo, as válvulas reguladoras de pressão de precisão LRP e LRPS são a escolha ideal quando é necessária uma histerese de pressão de 0,02 bar. Ambos os reguladores permitem um ajuste preciso da pressão tanto em aplicações estáticas como dinâmicas. As variações da pressão de funcionamento equilibram-se. Encontram-se disponíveis nos tamanhos de 40 mm com rosca de conexão de ⅛" e caudal nominal normal de 300 l/min e 50 mm con rosca de conexão de ¼" e caudal nominal normal de 2.300 l/min.

A válvula elétrica reguladora de pressão PREL é ideal para aplicações de alta pressão com um intervalo de regulação de pressão de até 40 bar. A pressão de saída da válvula elétrica reguladora de pressão PREL é determinada pelo regulador de pressão proporcional VPPL com um sensor de pressão integrado e comparada internamente com o valor do ponto de regulação. No caso de desvios, a VPPL ativa o regulador da PREL até que a pressão de saída atinja o ponto de regulação. Na PREL há uma série de função de geração de pressão integrada. Além disso, existem conexões para manómetros na parte da frente e de trás da válvula reguladora de pressão.

Dispositivos individuais