Série MS

Dependendo da aplicação, as unidades de serviço consistem em vários módulos funcionais, como a válvula de pressurização e ventilação manual, o regulador de filtro e um módulo de derivação. Na Festo, as combinações mais comuns da série MS estão disponíveis pré-montadas em estoque. Para além disso, com o configurador MSB da série MS, as unidades de serviço complexas também podem ser configuradas individualmente passo a passo, o que é ideal para todas as aplicações. Estas unidades são entregues completamente instaladas, com a pressão testada e prontas a instalar. Como parte dos produtos principais da Festo, estas configurações individuais também podem ser processadas ao redor do mundo e, por isso, estão rapidamente disponíveis. Estão disponíveis em três tamanhos MS4, MS6 e MS9 para uma vasta linha de taxas de fluxo. Dependendo da configuração, adequam-se ao uso em áreas potencialmente explosivas das zonas 1, 2, 21 e 22, como também com a aprovação da UL.