Sensores de caudal

Os sensores de caudal medem o caudal de fluidos líquidos ou gasosos. Servem para monitorizar os caudais volumétricos ou mássicos que atravessam um sistema de controlo. A monitorização do caudal permite simplificar os processos de diagnóstico e de Condition Monitoring: a alteração no valor do caudal costuma ser um indicador de problemas. Os denominados transmissores de caudal, mais simples, transformam a magnitude física num sinal elétrico. A maioria dos sensores de caudal oferecem saídas de comutação digitais ou saídas digitais e analógicas.

Caudalímetros da Festo

Os sensores de caudal são perfeitos para medir o caudal nas seguintes aplicações

  • Medição de caudal e consumo de ar para o registo da eficiência energética
  • Controlo de fugas
  • Deteção do apoio de peças muito pequenas (ventosas mais pequenas)
  • Controlo de presença
  • Teste de estanqueidade

Sensores de caudal SFAB - com IO-Link

Comunicação excelente: todos os dados de medição são transmitidos para o sistema de controlo através da interface de comunicação IO-Link. As suas vantagens: armazenamento de dados, parametrização remota e redução do esforço em cablagem. PNP ou NPN? Normalmente aberta ou normalmente fechada? 0 a 10 V, 1 a 5 V ou 4 a 20 mA? O SFAB pode fazer tudo num único equipamento. As saídas elétricas podem ser comutadas entre PNP e NPN por meio de software. Isto também facilita a manutenção de stocks no armazém, reduz os custos e proporciona maior flexibilidade. Para uma colocação em funcionamento rápida e segura, todas as definições realizadas num sensor podem ser replicadas, ou seja, podem ser transferidas para outros sensores idênticos em segundos. Em comparação com a colocação em funcionamento manual, este método é muito menos propenso a erros.

Funcionamento fácil: A nova construção com botões maiores e a navegação intuitiva pelos menus num ecrã facilmente compreensível permitem um funcionamento simples e seguro. O SFAB mede de forma fiável o caudal e o volume e regista a temperatura. O consumo energético pode ser otimizado uma vez que, por exemplo, as fugas são detetadas rapidamente. Fiável, mesmo quando é necessária uma maior classe de proteção e precisão, por exemplo, para pistolas de pintura na indústria automóvel. Graças à deteção de temperatura, é possível controlar os processos de forma estável: os desvios de temperatura podem indicar, por exemplo, componentes defeituosos.

Sensor de fluxo SFAB

Sensores de caudal SFAH: compactos e universais

O SFAH monitoriza o caudal de ar comprimido e de gases não corrosivos. A sua construção compacta, as múltiplas opções de montagem e as conexões em ângulo QS que permitem poupar espaço tornam-no adequado para muitas indústrias. A construção em derivação do SFAH reduz a suscetibilidade às perturbações causadas por partículas e à humidade. O valor do caudal é transmitido para o sistema de controlo conectado como sinal de comutação, sinal analógico ou através de IO-Link®.

Inúmeros setores de aplicação: 8 faixas de caudal de 0,002 l/min a 200 l/min utilizam o SFAH de alta precisão de forma variável. Seja a monitorização de processos, a retroalimentação durante o manuseamento de peças muito pequenas, a monitorização do consumo, a verificação de fugas, a monitorização do gás de conformação ou a monitorização de objetos por medição indutiva: o SFAH domina perfeitamente todas as disciplinas.

Instalação rápida, tratamento simples: o SFAH não requer frações de estabilização. As conexões QS e os conectores L1 e M8 asseguram uma rápida colocação em funcionamento do SFAH. A navegação intuitiva pelos menus num ecrã facilmente compreensível e a mudança de cor configurável de todo o ecrã garantem um funcionamento simples e seguro.

Sensor de fluxo SFAH

Sensores de caudal SFAM - especialmente cómodos

Grandes caudais, compacto e fiável desde o início! Único: o ponto de partida inicial precoce no 1% facilita a máxima dinâmica. A partir de 10 a 1.000 l/min até 150 a 15.000 l/min: preciso desde o início. Os sensores de caudal modulares SFAM-62 e SFAM-90 funcionam como equipamentos individuais ou, de modo ideal, combinados com as unidades de tratamento da série MS.

Seguro e cómodo: o SFAM proporciona uma informação absoluta do caudal com valores limiares, sempre exata graças à sua faixa de medição extremamente ampla. O ecrã de alto contraste facilita a configuração cómoda do ponto de comutação. Configurável: as normas DIN 1343, ISO 2533 e ISO 6358. Assim a conversão do caudal é prescindível.

Para a direita ou para a esquerda? A direção do fluxo do sensor de caudal unidirecional é selecionável: da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Montagem flexível: a construção compacta do SFAM foi concebida tendo em conta o espaço. O sensor de caudal pode ser facilmente combinado com as unidades de tratamento MS6/MS9 e a inovadora tecnologia de ligação poupa tempo e dinheiro nos trabalhos de instalação.

Sensor de fluxo SFAM

Sensor de caudal SFAW: monitorização de fluidos líquidos

Perfeito para monitorizar circuitos de refrigeração, como em pistolas de soldadura da indústria automóvel ou em aplicações Front End das indústrias de semicondutores e eletrónica: o sensor de caudal SFAW mede o caudal, o consumo e a temperatura da água nas faixas de medição de 1,8 a 32 l/min e 5 a 100 l/min.

Tanto na montagem vertical como horizontal, o corpo do sensor e o ecrã podem ser girados e alinhados facilmente, mesmo após a montagem!

Funcionamento fácil: com um grande ecrã LCD tricolor, azul/branco/vermelho, e de fácil leitura para reconhecer imediatamente se o caudal está correto. Também pode ser colocado em funcionamento facilmente através de Teach-In ou com a função de menu de 3 botões facilmente compreensível.
Construção robusta: a construção com IP65 permite utilizá-los em contextos difíceis.

Sensor de fluxo SFAW

Transmissor de caudal STEF

Para além dos nossos sensores de caudal, também oferecemos o transmissor de caudal SFTE. É perfeito para monitorizar o ar comprimido e os gases não corrosivos. Para detetar o caudal, o sinal não linearizado do sensor é emitido como um sinal analógico de tensão.

  • Forma compacta
  • Deteção de caudal universal
  • Instalação simples
  • Aplicação "Pick & Place" segura para peças de trabalho pequenas

Transmissores de fluxo SFTE