O que são sensores de posição?

Os sensores de posição são essencialmente compostos por três produtos diferentes: os próprios sensores, os transmissores de posição que podem ser utilizados em praticamente qualquer lugar e sistemas de medição de curso. Todos estes produtos verificam e monitorizam sequências de movimento automatizadas, sendo indispensáveis nos processos de aplicação industrial.

Sensores de posição da Festo

As soluções complexas ou programáveis também estão disponíveis como sensores de posição, e só podem ser utilizadas para atuadores para os quais foram otimizadas. Isto também se aplica ao sensor de posição SRBS da Festo, que é utilizado para detetar um movimento rotativo de um eixo nos atuadores rotativos DRVS e DSM. As características do SRBS são:

  • Montagem rápida do sensor sem procura manual do ponto de comutação
  • Não são necessários cabos de ligação, já que o sensor possui 2 pontos de comutação
  • 2 saídas de comutação com 24 V
  • Faixa de deteção > 270°
  • Deteção de posição robusta, sem contacto e encapsulada com uma longa vida útil

No nosso catálogo de produtos, também se encontra o sensor de posição SMH para as nossas pinças HGD / HGPP / HGR e HGW. O sensor deve ser ligado a uma unidade de avaliação e baseia-se no princípio de medição de Hall magnético. Dependendo da posição da pinça, é gerado um sinal elétrico analógico no sensor de posição. A conversão em 2 sinais de saída digitais (correspondem a 2 posições de mordentes) é realizada com conversores de sinais SVE4.

Transmissor de posições da Festo

Os transmissores de posição são utilizados, geralmente, para proporcionar feedback analógico sobre o movimento do pistão numa determinada faixa de deteção em aplicações como a soldadura ultrassónica, a prensagem, o aparafusamento, a fixação, a deteção de partes boas/de rejeição, etc. Podem detetar o campo magnético do íman do pistão na faixa de deteção e avaliá-lo com uma grande precisão de posição. A informação é fornecida como um sinal analógico normalizado de 0-10 V, 4-20 mA ou por IO-Link®. Além disso, os dispositivos também oferecem opções de programação para pré-avaliar as informações do sinal diretamente no transmissor.

Na Festo encontrará quatro transmissores de posição diferentes, todos baseados no princípio de medição de Hall magnético, mas diferem em tamanho e, por isso, em alcance de deteção. O SDAS-MHS e o SMAT-8M são transmissores de posição pequenos e, por isso, a solução perfeita para cilindros compactos e pinças. O SDAS-MHS também oferece a opção de programar dois pontos de comutação diretamente na unidade. Tal significa que não é necessário instalar um segundo sensor cilíndrico em atuadores pequenos. O SDAT-MHS é a solução universal com alcances de deteção de até 160 mm, 0 a 10 V, 4 a 20 mA, IO-Link® e uma saída de comutação programável. Os nossos transmissores de posição fornecem resultados precisos, encaixam perfeitamente em máquinas e aplicações pneumáticas e são extremamente fiáveis.

Sistemas de medição de curso da Festo

Os sistemas de medição de curso medem a distância entre um objeto e um ponto de referência definido, mas também são utilizados para tarefas de posicionamento. O nosso catálogo contém inúmeros produtos para diversos requisitos.

Oferecemos o sistema de medição de curso MME-MTS-TLF, que se baseia num princípio de medição magnetorresistivo. Funciona sem contactos e mede os valores absolutos. É um potenciómetro condutivo de plástico que permite alcançar uma alta velocidade de curso. O MME-MTS-TLF é utilizado principalmente na tecnologia de posicionamento servo pneumática e em paragens suaves.

Outro sistema de medição de curso é o MLO-POT-LWG - um potenciómetro de medição absoluta com alta resolução. Tem ligações de encaixe e é adequado para cursos de entre 100 e 750 mm. Este produto caracteriza-se pela sua longa vida útil.

O sistema de medição de curso MLO-POT-TLF da Festo oferece altas velocidades de curso e uma longa vida útil. É um potenciómetro condutivo de plástico de medição absoluta com alta resolução e ligações de encaixe que pode ser utilizado para uma faixa de cursos entre 225 e 2000 mm.