Automação eficiente com I/O remotas da Festo​

​A automação industrial está em constante evolução, e com ela aumentam também os requisitos das arquiteturas de máquinas modernas. A Festo oferece, com os seus produtos de I/O remotas e a inovadora comunicação AP, uma solução integrada que ajuda as empresas a manterem-se competitivas. O conceito modular garante a máxima flexibilidade, estruturas de custos otimizadas e uma integração eficiente em sistemas de controlo existentes.​

"Seamless Connectivity" e desempenho em tempo real: a comunicação de sistema AP da Festo​

A inovadora tecnologia de comunicação de sistemas permite uma interligação contínua e de alto desempenho entre os componentes de automação. Para uma integração perfeita em tempo real de sistemas de I/O remotas, terminais de válvulas e atuadores elétricos.

  • Alta flexibilidade: Conectividade escalável e modular de componentes. Até 80 módulos num sistema de comunicação AP com um comprimento de cabo de até 50 m entre os participantes individuais​
  • Tempos de latência inferiores: Elevada capacidade em tempo para um controlo preciso, com uma taxa de transmissão de dados de 200 Mbaud e um tempo de ciclo de 250 µs​
  • Integração simples: Compatibilidade com as soluções de automação existentes​
  • Poupança de custos: Redução do esforço de cablagem e dos componentes de controlo​ Poupança de tempo na colocação em funcionamento​
  • Arquitetura robusta: Alta resistência a interferências em ambientes industriais​
  • Integração de dispositivos IO-Link®: da Festo e de outros fabricantes através de IO-Link Master​ Conexão de terminais de válvulas e componentes pneumáticos​

Módulos de I/O remotas IP65 / IP67

CPX-AP-A

Domínio da aplicação: Adequado para aplicações que exigem um alto nível de modularidade e flexibilidade, especialmente quando são necessários sistemas elétricos e pneumáticos

Integração: Permite a comunicação com controladores de nível superior através de módulos de barramentos de campo baseados em Ethernet e suporta a ligação de módulos descentralizados CPX-AP-I, bem como de outros sistemas CPX-AP-A através da comunicação AP.​

CPX-AP-I

Domínio da aplicação: Ideal para aplicações que exigem módulos robustos e compactos, nomeadamente em ambientes de instalação confinados ou descentralizados.

Integração: Pode funcionar de forma autónoma ou ser integrado num sistema CPX-AP-A através da comunicação AP, permitindo uma arquitetura de sistema flexível e escalável.

Desempenho em tempo real no sistema: I/O remotas e comunicação AP da Festo​

Através da utilização combinada do CPX-AP-A e do CPX-AP-I com a comunicação AP da Festo, é possível implementar soluções de automação com componentes elétricos e pneumáticos que permitem uma arquitetura híbrida, combinando ligação centralizada e descentralizada. O resultado: maior eficiência e uma adaptabilidade ideal de todo o sistema!​

  • Flexibilidade e escalabilidade: O CPX-AP-A pode funcionar como módulo central, enquanto os módulos CPX-AP-I são instalados de forma descentralizada para conectar sensores e atuadores remotos.​
  • Menos complexidade e custos: A integração perfeita de ambos os sistemas simplifica a cablagem e acelera tanto o planeamento do projeto como a colocação em funcionamento. A ligação dos terminais de válvulas por meio de AP a um único módulo de barramento de campo para a comunicação com o controlador de nível superior diminui os custos gerais.​
  • Comunicação em tempo real: Ambos os sistemas suportam a comunicação AP com elevadas taxas de transmissão dados e menos tempos de ciclo, garantindo uma transmissão de dados rápida e fiável.​

Festo Automation Suite

O software Festo Automation Suite baseado em PC combina a parametrização, programação e manutenção de componentes da Festo num único programa. Permite a colocação em funcionamento de todo o conjunto de atuadores, desde a mecânica até ao controlador. Perfeito para construir uma automação industrial simples,­eficiente e contínua. Trabalhe apenas com um programa e terá sempre toda a informação e ferramentas à mão.

  • Apenas cinco passos para um sistema de acionamento operacional​
  • Integração muito simplificada no programa de controlo​
  • Personalizável graças a plug­ins e extensões específicos para cada dispositivo​
  • Programação de controlo integrada​
  • Acesso a informações dos dispositivos e manuais diretamente do software