As válvulas reguladoras de pressão são utilizadas para controlar e regular o ar comprimido em sistemas hidráulicos. Protegem de forma confiável contra a sobrepressão admissível máxima ou limitam a pressão de trabalho num sistema pneumático. A Festo tem três válvulas reguladoras de pressão diferentes para uma ampla gama de requisitos.
A nossa mini válvula reguladora de pressão do tipo LR-3,3 mantém a pressão de trabalho constante independentemente das variações da pressão na rede e no consumo de ar geral, ou seja, regula de forma confiável a pressão de funcionamento completamente independentemente das variações na pressão de entrada. A LR-3,3 é uma válvula de controlo de membrana diretamente acionada com uma ventilação secundária, e pode ser montada sobre uma placa base em qualquer posição de instalação. Pode ser utilizada a uma pressão de saída máxima de 8 bar numa faixa de temperaturas de -10 a +60 °C, e com apenas 0,050 kg, é uma das nossas válvulas reguladoras de pressão mais leves.
O regulador de pressão VRPA é utilizado para reduzir a pressão. O nosso clássico robusto, atrativo e compacto pode ser instalado diretamente entre dois tubos, em linha ou no próprio terminal de válvulas. O VRPA regula a pressão de funcionamento independentemente da variação da pressão de entrada e apresenta uma ventilação secundária e um comportamento de inversão do fluxo. Graças ao ajuste específico dos movimentos, a eficiência energética da válvula é muito superior à das outras válvulas reguladoras de pressão - quando não é necessária a pressão total da rede, o VRPA ajuda a poupar energia. É directamente acionado, opcionalmente disponível com um manómetro e está conectado de ambos os lados através de uma conexão de encaixe ou uma rosca.
As válvulas reguladoras de pressão diferencial LRL e LRLL controlam uma pressão diferencial definida manualmente entre a pressão primária aplicada à rosca aparafusada e à pressão de saída na conexão de encaixe. Uma válvula de retenção integrada no LRL e no LRLL permite que a pressão aplicada à conexão de encaixe escape sem alterar a pressão na rosca de ligação. Ambas as válvulas reguladoras de pressão são muito pequenas e também podem rodar 360°, tornando-as muito versáteis. A faixa de regulação de pressão do LRL e do LRLL está entre 2 e 6 bar. Observe que nenhum produto tem uma função de escape, ou seja, o aumento da pressão de saída não pode ser reduzido. O LRL e o LRLL pode ser conectado à sua aplicação hidráulica através da rosca ou de uma conexão de encaixe na parte superior ou lateral.