Como empresa que promove a inovação na pneumática graças a uma elevada competência em tecnologia proporcional, a Festo oferece uma ampla gama de válvulas proporcionais: válvulas reguladoras de pressão proporcionais e válvulas de distribuição proporcionais. Com elas poderá executar as aplicações muito complexas e mantê-las controladas de forma segura. Com a Festo, beneficia de um máximo de soluções e funções individuais, com um esforço de instalação, parametrização e colocação em funcionamento mínimo. Todas as válvulas proporcionais estão normalmente predefinidas: as tecnologias integradas também o libertam de tarefas rotineiras que requerem muito tempo.
Pode encontrar mais produtos na nossa categoria: Válvulas e terminais de válvulas
Diversas séries de válvulas com diferentes pressões de trabalho, diâmetros nominais, faixas de caudal e temperaturas de trabalho: a Festo oferece a válvula proporcional ótima para as suas necessidades. No caso dos requisitos especiais, também adaptamos as válvulas completamente às suas necessidades individuais.
As válvulas reguladoras de fluxo proporcionais regulam o caudal para os consumidores pneumáticos conectados. Para além das válvulas reguladoras de fluxo proporcionais, nesta secção também encontrará válvulas de distribuição proporcionais, válvulas piezoelétricas e unidades de válvulas. Descubra as vantagens de cada válvula da Festo.
A válvula reguladora de fluxo proporcional VEMD é ideal para regular o caudal mássico e apresenta dimensões de instalação compactas. O seu baixo peso faz com que seja perfeita para o controlo de caudais em dispositivos móveis. Graças ao circuito de regulação integrado com sensor térmico, a VEMD funciona de maneira dinâmica e precisa. Reage rapidamente às modificações dos valores nominais definidos e está funcional quase imediatamente.
Tempo de resposta curto, alta precisão de repetição, tamanho compacto, sem substâncias que afetam o processo de pintura e certificação ATEX 3GD: estas características fazem com que a válvula reguladora de fluxo proporcional VPCF seja única. Está predestinada para aplicações exigentes, como a regulação de gases de proteção, caudais de ar e velocidades em sistemas de pintura e fluxo contínuo, uma vez que atende os requisitos mais restritos em relação a dinâmica, precisão de repetição e linearidade da curva característica.
A válvula de distribuição proporcional MPYE é uma válvula proporcional de 5/3 vias e conta com uma corrediça controlada pela posição. Esta válvula transforma um sinal de entrada analógico na correspondente secção de abertura nas suas saídas. Em conjunto com um regulador externo de posições e um sistema de medição de curso, é possível obter um sistema de posicionamento pneumático preciso.
Compacta e potente: a válvula solenoide proporcional VPWS é uma válvula de cartucho de 15 mm leve e compacta com um grande caudal. Regula caudais de gás de maneira segura e precisa, seja oxigénio, dióxido de carbono, ar, monóxido de dinitrogénio ou gases inertes.
Baseada na tecnologia da válvula MPVE, a VPWP permite variar a direção do movimento. Graças à interface integrada para a transmissão digitalizada de dados, a válvula proporcional é particularmente segura e, graças aos sensores de pressão integrados e ao controlo em cascata, extremamente precisa.
A válvula piezoelétrica VEMP pode ser utilizada como válvula reguladora em conjunto com um sensor. A válvula leve e pequena é utilizada para a regulação proporcional da pressão ou do caudal e é adequada para o uso em dispositivos móveis como, por exemplo, na tecnologia médica.
A válvula piezoelétrica VEAE é leve, silenciosa e energeticamente eficiente. É ideal para controlar com segurança e precisão caudais de até 80 l/min, por exemplo, em aplicações fixas ou móveis na tecnologia médica.
A unidade de válvula VPCB faz parte da solução de acionamento servo pneumática YHBP para compensadores de todos os tipos. A válvula reguladora de pressão proporcional de 3/3 vias com duas válvulas de bloqueio de 2/2 vias integradas está disponível com ou sem deteção da posição de comutação.
As válvulas reguladoras de pressão controlam a pressão dos consumidores pneumáticos conectados. Na Festo, encontrará uma vasta gama para as mais diversas aplicações.
A válvula reguladora de pressão servo pilotada com faixa de regulação de pressão selecionável está disponível opcionalmente com módulo de ponto de regulação. O ponto de regulação é introduzido como um sinal analógico de tensão ou corrente e a conexão elétrica é realizada com um plugue.
A válvula proporcional MPPES está disponível tanto com controlo direto (G1/8) como servo pilotada (G1/4, G1/2). O ponto de regulação é introduzido como um sinal analógico de tensão ou corrente e as faixas de regulação da pressão podem ser livremente selecionáveis. Opcionalmente, a MPPES também está disponível com um módulo do ponto de regulação.
Esta válvula foi especialmente desenvolvida para pressões mais altas, de 10-40 bar. Como unidade individual com conexões roscadas, a válvula possui múltiplas aplicações como, por exemplo, na moldagem por sopro de garrafas PET para a indústria alimentar e de bebidas ou nas bancadas de testes de pneus e travões da indústria automóvel.
As válvulas VPPM e VPPM-NPT oferecem os parâmetros adequados para cada aplicação. A característica adequada de regulação pode ser facilmente selecionada entre 3 predefinições premindo um botão. Os circuitos de regulação de duas etapas com controlo de sensor múltiplo também permitem controlá-las de forma segura e fiável.
Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM
Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM-NPT
A válvula proporcional VPPX da família de válvulas VPPM garante a máxima flexibilidade e a melhor qualidade de processo. O regulador PID de parametrização livre e a entrada externa para sensores permitem solucionar de maneira fácil e rápida as tarefas específicas do cliente.
A válvula de acionamento direto com compensação de pressão integrada regula de forma dinâmica e precisa mesmo com tamanhos nominais grandes. Um atuador de bobina móvel eficaz faz com que a VPPI seja altamente dinâmica, enquanto um regulador de posição subordinado garante uma grande estabilidade. O visor totalmente gráfico oferece inúmeras opções de configuração.
A VPPE é a válvula proporcional mais económica da gama. Está disponível com e sem visor e, opcionalmente, com módulo de ponto de regulação. O ponto de regulação é introduzido como um sinal de tensão analógico (0-10 V ou 4-20 mA).
Para faixas de pressão de até 10 bar: a tecnologia piezoelétrica faz com que a VEAA seja extremamente precisa e muito duradoura. Entre outras vantagens encontram-se os tempos de comutação extremamente curtos, o funcionamento silencioso e um consumo energético muito baixo.
Para faixas de pressão desde o vácuo até 6 bar: a tecnologia piezoelétrica também faz com que a VEAB seja muito precisa e robusta. Além disso, a válvula também se destaca pelos tempos de comutação curtos, o funcionamento silencioso e a alta eficiência energética.