O sistema de posicionamento elétrico: série Optimised Motion

Sist. posicionamento elétrico

Série Optimised Motion: com este conjunto que consiste em componentes mecânicos, controladores e software, pode automatizar tarefas de posicionamento simples. É fácil de configurar e mais económico do que as soluções elétricas convencionais.

Série Optimised Motion - o desempenho num conjunto

Este sistema de posicionamento elétrico é simples, rápido e económico devido ao motor, ao controlador do motor e ao cabo estarem configurados como um único conjunto que é pedido com um único código de tipo. Pode definir os parâmetros de comissionamento no navegador na web.

Fácil de combinar:

  • Um único código de tipo para selecionar, pedir e configurar o produto
  • A combinação ótima entre o atuador mecânico e o motor
  • Excelente custo-benefício

Preparado para usar imediatamente:

  • Configure o movimento e as posições através de Web-Config
  • Comissionamento e operação rápidos e fáceis
  • Posição, força, velocidade e perfis de movimento definidos de forma livre

Configuração da Série Optimised Motion através de Web-Config

O conjunto da série Optimised Motion está preparado para a operação quase de imediato, por ser fácil de configurar com o software Web-Config instalado no controlador do motor. Os registos dos parâmetros específicos do atuador para combinações predefinidas e testadas podem ser encontrados na nuvem de parâmetros da Festo. Pode transferir os dados para as funções básicas diretamente do servidor através do Web-Config. Isto permite-lhe parametrizar rapidamente até sete posições livremente configuráveis.

Pode configurar o controlador do motor CMME-ST com Web-Config em apenas quatro passos:

1) Conecte o CMMO-ST ao PC através da interface Ethernet;

2) Transfira o arquivo de parâmetros para a configuração da nuvem de parâmetros da Festo;

3) Guarde os registos de dados no CMMO-ST;

4) Reposicione o sistema do atuador, introduza os conjuntos de posição e guarde-os no CMMO-ST.

Adequado e económico

Pórtico linear com eixo de rotação

 Série Optimised Motion: solução multieixos

As soluções multieixo económicas para tarefas de manuseio simples são fáceis de comissionar e operar com a ajuda da Série Optimised Motion, e podem ser montadas sem adaptador. Estas soluções para o movimento livremente selecionável em duas dimensões, em conjunção com o eixo rotativo opcional, são ideais para sistemas de manuseio que necessitam montar, posicionar, empilhar, rodar, pressionar, juntar ou embalar pequenas peças ou peças de trabalho.


Pórtico linear para alta resposta dinâmica

 Série Optimised Motion: pórtico linear

O eixo da corrente dentada ELGR e o atuador elétrico EPCO-KF podem ser combinados de forma segura para formarem um robô industrial de 2 eixos simples e dinâmico. O eixo da corrente dentada atinge cursos até 1,5 m e aumentos de velocidade até 1,1 m/s. O cilindro elétrico com caixa de velocidades principal e unidade guia externa pode atingir cursos até 400 mm.

Solução "Pick & Place" compacta

 Série Optimised Motion: solução

Graças à combinação sem adaptador de dois cilindros elétricos EPCO-KF da Série Optimised Motion, o guia do cilindro externo pode ser instalado na vertical, criando um perfil de instalação extremamente pequeno para o sistema. O EPCO-KF tem curso máximo até 400 mm.

"Pick & Place" robusta e orientada

 Série Optimised Motion: posicionamento preciso

A "equipa" sem adaptador de dois cilindros elétricos EPCO-KF garante a excelente precisão de repetição no movimento e posicionamento, e trata-se de uma combinação testada e comprovada para aplicações "Pick & Place" precisas. No conjunto EPCO-KF, com o curso máximo até 400 mm, a unidade guia externa foi concebida como guia de rolamentos de esfera recirculantes com duas barras de desvio.

"Pick & Place" rentável

 Série Optimised Motion: sistema de posicionamento

O cilindro elétrico EPCO-KF com guia de rolamentos de esferas recirculantes garante o posicionamento e movimento horizontal, enquanto a calha pneumática económica DGSL contribui com precisão para o guia na vertical. Quando combinado, é um sistema simples, confiável e de alto desempenho que não exige adaptadores.

Solução de elevação rotativa precisa e robusta

 Série Optimised Motion: solução de elevação rotativa

Uma opção de combinação simples e sem adaptadores dentro da Série Optimised Motion conecta o cilindro elétrico EPCO-KF ao atuador rotativo elétrico ERMO através da interface de montagem integrada. O cilindro com guia de rolamentos de esfera recirculantes proporciona o posicionamento linear flexível, enquanto o rolamento robusto e sem folgas do atuador rotativo pode absorver altas forças e binários.

Veja por si mesmo o quão fácil pode ser instalar e completar o sistema de manipulação!

Série Optimised Motion: transfira as informações

Os detalhes da funcionalidade e dos componentes, o software de configuração, os exemplos da aplicação e os sistemas de manuseio completos podem ser encontrados neste folheto.

Série Optimised Motion (PDF)