Portanto, os produtos podem ser concebidos com muito mais liberdade em termos de espaço e muito mais pequenos e leves: um passo importante em direção à miniaturização. Ao mesmo tempo, os componentes MID geralmente não precisam de cabos, o que simplifica bastante a instalação. Ao contrário das placas de circuito clássicas, predominantemente bidimensionais, a tecnologia MID usa uma peça tridimensional moldada como placa de circuito - por exemplo, o invólucro. Existem várias maneiras de produção de MIDs. No caso da Estruturação Direta a Laser (LDS), é adicionado um composto metálico especial ao plástico moldado por injeção. O componente necessário é primeiro moldado a partir deste material.
As áreas em que são planeadas faixas condutoras são então expostas a raio laser. O aditivo é ativado e imerso num banho de cobre durante o consequente processo de metalização, apresentando as faixas condutoras com extrema definição. Pode aplicar os diferentes revestimentos, por ex. o níquel, o ouro, a prata ou a solda de estanho, um após o outro. Os circuitos elétricos podem ser soldados nas conexões resultantes.
Crédito da foto: LPKF/LDS
Para a Festo, a tecnologia 3D-MID oferece grande potencial para o futuro da tecnologia de automatização e para o uso em futuros sistemas de produção. Com as BionicANTs, a Festo produziu pela primeira vez robôs miniatura com base nesta tecnologia. A plataforma tecnológica biónica tem como modelo uma formiga real. Ela demonstra como as unidades cooperam de forma eficiente através de um comportamento autónomo cooperante e decisivo.
Graças à tecnologia 3D-MID, todas as funções mecânicas e eletrónicas podem ser acomodadas na formiga de apenas 13,5 cm, e coordenadas com precisão. A integração funcional no seu melhor!
A tecnologia MID de pequenas dimensões já foi comprovada em várias aplicações diárias. A MID pode ser encontrada nos carros. O sensor de pressão compacto MID no sistema de comando do travão ESP converte a pressão de frenagem hidráulica num sinal elétrico. A MID também é usada em telemóveis. Aqui, as placas de circuito tridimensionais no invólucro plástico no interior do telemóvel atuam como uma antena integrada. As aplicações também são encontradas em tecnologias médicas, de ar condicionado e de segurança, por exemplo.