O ar comprimido é utilizado numa grande variedade de indústrias, da indústria da alimentação e bebidas às indústrias farmacêutica, elétrica e automóvel. Contaminantes como vapor de água, óleo e partículas podem comprometer a qualidade do produto, danificar o equipamento e, inclusive, representar riscos de segurança. A má qualidade do ar pode provocar paragens imprevistas, o aumento dos custos de manutenção e recolhas de produtos em indústrias regulamentadas.
Por exemplo, numa unidade de processamento alimentar, a presença de óleo ou humidade na linha de ar pode contaminar as embalagens ou os ingredientes, resultando em riscos para a saúde e violações das normas regulamentares. Este exemplo destaca a importância de adaptar o tratamento do ar às necessidades específicas de cada aplicação.
Considerações adicionais:
A norma internacional ISO 8573 fornece uma estrutura abrangente para a medição e classificação de contaminantes do ar comprimido. A norma divide a qualidade do ar em três categorias principais:
A cada categoria é atribuída uma classe, sendo a Classe 1 a de maior qualidade. Por exemplo, a norma ISO 8573-1:2010 é a parte da norma mais referenciada, especificando as classes de pureza para o ar comprimido. Uma classificação típica pode apresentar-se como ISO 8573-1:2010 [1:2:1], significando
Diferentes indústrias apresentam requisitos únicos para a qualidade do ar comprimido:
A Festo colaborou com a TNO no Laboratório Van Leeuwenhoek para melhorar a qualidade e a capacidade do ar comprimido. Após uma pré-auditoria, a Festo e a Royal HaskoningDHV projetaram um sistema de dois níveis em conformidade com a norma ISO 8573, fornecendo ar comprimido extremamente seco (Classe 2.1.1) para ensaios sensíveis e ar de qualidade standard (Classe 2.4.1) para outros fins. O resultado: maior fiabilidade, melhor eficiência e a otimização do consumo energético.
Para alcançar a classe ISO 8573 pretendida, são utilizadas várias tecnologias de tratamento de ar de forma combinada. Estas tecnologias são normalmente instaladas em estágios para remover progressivamente os contaminantes.
Separação de água
A água é um dos contaminantes mais comuns e mais prejudiciais no ar comprimido. Pode causar corrosão, danificar ferramentas pneumáticas e afetar a qualidade do produto. As principais tecnologias incluem:
Filtração de partículas
As partículas sólidas podem ter origem no ar ambiente, no compressor ou no próprio sistema de tubagens. Para as remover, recorre-se a:
Remoção de óleo
A contaminação por óleo pode ser proveniente de compressores lubrificados ou de fontes ambientais. Métodos de remoção incluem:
Gestão de condensados
A água e o óleo recolhidos têm de ser descarregados em segurança:
A água é um dos contaminantes mais comuns e prejudiciais no ar comprimido. Pode causar corrosão, danificar ferramentas pneumáticas e comprometer a qualidade do produto. As principais tecnologias incluem:
As partículas sólidas podem ter origem no ar ambiente, no compressor ou no sistema de tubagens. Para removê-las:
A contaminação por óleo pode ser proveniente de compressores lubrificantes ou fontes ambientais. Os métodos de remoção incluem:
A água e o óleo recolhidos devem ser eliminados de forma segura:
Mesmo com as melhores intenções, muitas fábricas e engenheiros de manutenção cometem erros evitáveis ao projetar ou manter os seus sistemas de tratamento de ar:
Evitar estas armadilhas começa com uma avaliação adequada ao sistema e com a monitorização regular da qualidade do ar.
📘 Faça o download do nosso whitepaper: “Respostas às 5 perguntas mais frequentes sobre tratamento de ar”
Faça o downloadA ISO 8573 é uma norma internacional que define as classes de qualidade do ar comprimido com base na concentração de contaminantes, como partículas, água e óleo. É importante porque ajuda as indústrias a garantir que o ar comprimido cumpre os requisitos de segurança, eficiência e qualidade do produto.
A classe ISO 8573 necessária depende da sua indústria e das necessidades específicas da aplicação. Por exemplo, as indústrias farmacêutica e de semicondutores necessitam frequentemente de ar de Classe 1 (ultralimpo), enquanto as cabines de pintura automóvel podem exigir a Classe 2. Avaliar a sensibilidade do seu processo e consultar as diretrizes da indústria irá ajudar a determinar a classe correta.
A norma aborda três categorias principais de contaminantes: partículas sólidas (poeira, ferrugem), água (vapor, gotículas) e óleo (óleo líquido, aerossóis, vapor).
As tecnologias comuns incluem separadores ciclónicos, secadores por refrigeração e adsorção, pré-filtros de partículas e filtros altamente eficientes, filtros coalescentes e de carvão ativado para a remoção de óleo, bem como drenos de condensados e separadores óleo/água para a gestão de condensados.
A frequência dos testes regulares depende da criticalidade da aplicação, mas varia, normalmente, entre o regime trimestral e o anual. Processos ou indústrias de alto risco podem exigir testes mais frequentes para garantir a conformidade contínua.
A má qualidade do ar pode causar danos nos equipamentos, contaminações nos produtos, aumentos nos tempos de inatividade e nos custos de manutenção e riscos de segurança. Em indústrias regulamentadas, também pode levar ao incumprimento das normas e a recolhas de produtos dispendiosas.
Os compressores isentos de óleo reduzem significativamente o risco de contaminação por óleo, mas podem não eliminá-lo totalmente devido à contaminação do ambiente ou da tubagem. Ainda assim, recomenda-se a utilização de um sistema de tratamento de ar completo para aplicações críticas.
A substituição regular de filtros e dessecantes, a limpeza ou substituição de drenos de condensado, a monitorização de quedas de pressão e a realização de testes periódicos à qualidade do ar são práticas de manutenção essenciais.
Evite o subdimensionamento do equipamento, garanta a colocação correta dos componentes de tratamento de ar perto do ponto de utilização, realize manutenções regulares e considere as condições ambientais, como a humidade e o pó, ao conceber o seu sistema.
Sim, são tendências fundamentais a integração de sensores com capacidade IoT para a monitorização da qualidade do ar em tempo real, a manutenção preditiva por meio da análise de dados e a crescente adoção de tecnologias de tratamento de ar energeticamente eficientes e ecológicas.