Nas aplicações de hidrogénio, não há espaço para compromissos em matéria de segurança. Dois fatores são especialmente relevantes: a segurança funcional e a proteção contra explosões. O nível SIL (Safety Integrity Level) de um terminal de válvulas indica a sua fiabilidade no desempenho de funções críticas. A classificação em zonas de explosão determina as medidas de proteção necessárias consoante as condições ambientais. As certificações de proteção contra explosões, como IECEx ou normas regionais como a ATEX, CCC, entre outras, facilitam a seleção de componentes adequados. Um terminal de válvulas que cumpra os requisitos específicos da aplicação oferece segurança no planeamento e evita atrasos nas aprovações ou na operação.
Encontrar o terminal de válvulas correto para a automação de hidrogénio é uma tarefa complexa, mas fundamental para a segurança e a escalabilidade. Este guia compara opções e fornece dicas práticas para equipas de projeto. Simplifique a seleção com:
Nas aplicações de hidrogénio, não há espaço para compromissos em matéria de segurança. Dois fatores são especialmente relevantes: a segurança funcional e a proteção contra explosões. O nível SIL (Safety Integrity Level) de um terminal de válvulas indica a sua fiabilidade no desempenho de funções críticas. A classificação em zonas de explosão determina as medidas de proteção necessárias consoante as condições ambientais. As certificações de proteção contra explosões, como IECEx ou normas regionais como a ATEX, CCC, entre outras, facilitam a seleção de componentes adequados. Um terminal de válvulas que cumpra os requisitos específicos da aplicação oferece segurança no planeamento e evita atrasos nas aprovações ou na operação.
Um terminal de válvulas só revela todo o seu potencial quando comunica de modo fluido com o controlador existente. Interfaces como PROFINET ou EtherCAT® asseguram uma integração perfeita do sistema. Simultaneamente, a possibilidade de integração de I/O remotas oferece mais flexibilidade, especialmente em sistemas extensos ou em configurações que combinam controlo centralizado e descentralizado. É fundamental que o seu terminal de válvulas disponha das interfaces adequadas para suportar a sua arquitetura, hoje e no futuro.
As válvulas proporcionais são indispensáveis em aplicações que exigem o controlo preciso da pressão ou do caudal. Um terminal de válvulas que permite a sua integração reduz o espaço necessário e simplifica a instalação. Além disso, o controlo centralizado através do terminal de válvulas aumenta a reprodutibilidade dos resultados e facilita a manutenção, uma vez que há menos componentes individuais a monitorizar ou substituir. Desta forma, os operadores beneficiam de uma solução compacta e eficiente, que assegura precisão técnica e fiabilidade operacional a longo prazo.
As condições ao longo da cadeia de valor do hidrogénio são frequentemente extremas: desde temperaturas negativas em ambientes exteriores até altas temperaturas nos processos de compressão. O terminal de válvulas deve ser concebido de modo a funcionar de forma fiável sob as condições específicas da aplicação. Uma seleção cuidadosa evita falhas operacionais e garante uma base sólida para um funcionamento estável e seguro.
Os terminais de válvulas podem oferecer muito mais do que simples funções de comutação. Com funções integradas de diagnóstico e monitorização, é possível detetar fugas, desvios ou desgaste atempadamente. Desta forma, os operadores obtêm maior transparência sobre o estado dos equipamentos e dos processos do sistema, podendo atuar preventivamente antes de ocorrer uma falha. Isto assegura uma elevada disponibilidade do sistema e reduz os custos de manutenção.
A seleção do terminal de válvulas correto é determinante para a fiabilidade, segurança e eficiência das aplicações de hidrogénio. Não existe uma solução universal. Cada aplicação tem os seus próprios requisitos em termos de segurança, resistência à temperatura, integração e monitorização. Quem considera cuidadosamente estes critérios reduz os riscos, evita as falhas e cria a base para uma automação preparada para o futuro.