STEM-MecLab-d0415a_00198ap-DE

Sistema de aprendizagem mecatrónico MecLab®

O objetivo do MecLab® é fornecer aos alunos informações práticas e teóricas sobre a tecnologia de automatização. Consiste em três sistemas independentes que podem ser combinados ou usados independentemente e despertam o interesse dos alunos pelo pensamento científico.

STEM-MecLab-d0415a_00058ap

O MecLab® fornece informações sobre uma das áreas mais importantes da aplicação para a tecnologia de automatização: engenharia de produção. As três estações do sistema de aprendizagem mecatrónico - a correia transportadora, o compartimento de manuseio e de empilhamento - são modelos simplificados de processos comuns que podem ser encontrados em todas as instalações de produção automatizadas. Os alunos resolvem os problemas relativos ao controlo do movimento industrial no mundo real. Eles observam e medem as leis da eletricidade, como também a pneumática e a hidráulica, enquanto desenvolvem sistemas que transportam, montam e classificam as peças nas estações. Ganham a capacidade de desenvolver processos e procedimentos, e avaliam-nos de acordo com a eficiência do movimento e a conservação da energia.

Empilhamento MecLab-d0010c

Estação do compartimento de empilhamento

A estação do compartimento de empilhamento guarda as peças que podem ser estampadas com a unidade de estampagem. As peças são guardadas na linha de produção automatizada e lançadas para o processo numa sequência temporizada. Esta é a função da estação do compartimento de empilhamento MecLab. Guarda, transporta e prensa as peças.

Correia transportadora MecLab-d0011c

Estação da correia transportadora

Em várias linhas de produção, as peças são transportadas de uma estação de processo para a seguinte através de correias transportadoras.

A estação de correias transportadoras no MecLab permite a simulação realista do transporte de peças industriais. O motor direto pode ser configurado para operar para a frente ou para trás. As peças são detetadas, classificadas e ordenadas por cor.

MecLab-Handling-d0012c

Estação de manuseio

Em processos de "Pick & Place" simples ou em trabalhos de montagem altamente complexos, são sempre usados os sistemas de manuseio. O MecLab® Station Handling consiste em cilindros pneumáticos com guias de mancal liso simples e dois eixos. A peça é sustentada por uma garra pneumática. O sistema permite transportar uma peça de uma estação para a seguinte ou juntar duas metades de uma peça numa só.