O MecLab é a introdução compacta ao mundo da tecnologia de automação industrial e funciona como um sistema de formação modular para a formação técnica. Cada estação representa um elemento de automação realista e pode ser utilizada individualmente ou de forma combinada.
Além disso, as estações individuais podem ser combinadas para formar linhas de produção mais complexas. Desta forma, criam-se cadeias de processos contínuas que representam fluxos industriais reais e oferecem diversas possibilidades para o trabalho orientado por projetos.
Após um curto período de adaptação, os alunos conseguem trabalhar de forma autónoma com o MecLab. Analisam processos, planeiam fluxos, implementam soluções e otimizam continuamente o sistema.
Através da substituição de componentes, os exercícios padrão podem ser flexivelmente expandidos e alterados. As tarefas podem, assim, ser adaptadas a diferentes níveis de aprendizagem e reajustadas sempre que necessário.
O MecLab não é um sistema rígido, é um sistema flexível e expansível. Além das três principais estações, encontram-se disponíveis módulos adicionais, por exemplo, para a programação com microcontroladores (Arduino) ou controladores lógicos (LOGO!). Desta forma, o sistema de aprendizagem pode ser adaptado especificamente a diferentes planos de estudo, níveis de aprendizagem e objetivos pedagógicos.
"Com o sistema MecLab, criamos um acesso prático e compreensível à tecnologia de automação. Para os alunos, é essencial não apenas compreender as relações técnicas teoricamente, mas vivenciá-las e aplicá-las ativamente.
A nossa abordagem didática aposta na aprendizagem pela descoberta, em tarefas baseadas em projetos e em cenários de aplicação reais. Deste modo, apoiamos o ensino das STEM e damos um contributo importante para a transmissão de know-how técnico, bem como para o desenvolvimento pessoal dos alunos. Estas competências são de grande importância, tanto para a capacidade de desempenho económico como para o desenvolvimento social."
Dr. Sandra Funk
Curriculum Architect & MecLab, Festo Didactic
O MecLab foi desenvolvido especificamente para a formação técnica em tecnologia de automação e atende aos principais requisitos do contexto escolar. O sistema de aprendizagem oferece um ambiente de aprendizagem prático e motivador, no qual os conteúdos técnicos são trabalhados de forma ativa.
A estrutura modular permite cenários de aplicação flexíveis, desde a introdução gradual até ao trabalho orientado por projetos, e promove especificamente competências STEM, como a resolução de problemas e o pensamento sistémico.
Graças à operação intuitiva, os alunos trabalham autonomamente, desenvolvem soluções em equipa e experimentam as relações técnicas de forma prática e estimulante.
Com o ML, os alunos mergulham no mundo da produção industrial passo a passo, com uma base didática sólida e motivadora.
O conceito didático do MecLab segue os princípios pedagógicos modernos e apoia os professores no planeamento das aulas.
O MecLab adapta-se flexivelmente a diferentes ambientes de aprendizagem, desde postos de trabalho individuais, trabalhos em grupo e equipas de projeto até ao conjunto completo para toda a turma. Graças à sua estrutura modular, o sistema pode ser utilizado em função do modelo de ensino e do objetivo de aprendizagem, sendo adequado tanto para exercícios estruturados como para o trabalho orientado por projetos. Além disso, a sua construção compacta permite aplicações móveis, se necessário.
Para o controlo, programação e simulação das estações MecLab, utiliza-se o FluidSIM Light/MecLab. O software permite o desenvolvimento e a simulação de sequências de automação na mecatrónica e na tecnologia de automação, apoiando os alunos na criação, teste e otimização da lógica de controlo.
Através da simulação detalhada de processos industriais, é possível apresentar conceitos técnicos claramente e, posteriormente, aplicá-los na prática diretamente nas estações MecLab.
Nenhuns. O MecLab foi concebido para a introdução à automação e para o público-alvo das áreas STEM.
Dependendo da variante, com 230 V ou 110 V.
Sim, todas as estações têm uma estrutura modular e podem ser combinadas entre si.
Sim, encontram-se disponíveis componentes de substituição e de expansão para todas as estações.
O MecLab é instalado, de fábrica, através do FluidSIM Light/MecLab.
Em alternativa, também é possível controlá-lo através de um microcontrolador ou de um controlador LOGO!. Para estas variantes, a Festo Didactic disponibiliza pacotes adequados e pré-configurados.
Sim, é possível adquirir licenças adicionais do FluidSIM Light/MecLab para Windows. Estas encontram-se disponíveis exclusivamente como um pacote de 8 licenças.
Os materiais de aprendizagem de apoio para as estações MecLab (548704/548705/548706) e sistemas MecLab (549786/556276) encontram-se disponíveis gratuitamente.
O FluidSIM E/P/H diz respeito à versão completa do software, com um conjunto abrangente de funcionalidades para as áreas da engenharia elétrica (E), pneumática (P) e hidráulica (H).
Por outro lado, o FluidSIM Light/MecLab dispõe de um conjunto de funcionalidades reduzido, especificamente adaptado para o trabalho com o MecLab.
Não é possível efetuar o upgrade do FluidSIM Light/MecLab para o FluidSIM E/P/H.
Encontra-se disponível uma série de vídeos sobre o FluidSIM que abordam diversos temas, como o GRAFCET, a criação de projetos e outras funções básicas e avançadas do software.
O software FluidSIM Light/MecLab encontra-se disponível para download aqui.