Caudal

Aplicações para controlar a pressão e o caudal

A gama de válvulas proporcionais que desenvolvemos na Festo é muito ampla: válvulas solenoide, válvulas piezoelétricas e o terminal VTEM, que coloca em prática o revolucionário conceito das Motion Apps.

Estes elementos geram respostas rápidas, são utilizados com grandes pressões e podem controlar grandes caudais. Aplicam-se, especialmente, em máquinas que requerem que os atuadores operem em alta velocidade, como é o caso das máquinas de fusão, das máquinas de conformação por injeção e prensas. Os técnicos de automação industrial da Festo Miguel Castellano e Marc Batlle apresentam numa conferência online alguns modelos de válvulas e respetivas aplicações.

Válvulas proporcionais para a regulação da pressão e do caudal

A gama de válvulas da Festo para a regulação da pressão e do caudal é muito completa. Para o controlo da pressão, existem as seguintes: VPPE, VEAx, VPPM, VPPI, VPPX, VTEM, CPX-VPPM, VPPL. Por outro lado, as especializadas no caudal são: VPWS, VEMD, MPYE, VPCF, VTEM.

Se considerarmos a VPPI, trata-se de uma válvula reguladora de pressão proporcional com acionamento direto que utiliza duas válvulas proporcionais de 2/2 vias como base. Uma regula a entrada à pressão e a outra o escape. O controlo da pressão pode ser realizado por meio de um sinal analógico, sinais digitais ou um PWM. Com os sinais digitais, é possível predefinir até oito pontos de regulação.

A VPPI pode regular um caudal de até 1600 litros por minuto, pressões entre -1 e 12 bar (pode regular vácuo), e entre as suas principais características encontram-se o facto de provocar muito baixo ruído, ter uma dinâmica alta, alcançar rapidamente o ponto de regulação e ter uma longa vida útil.

Válvulas proporcionais piezoelétricas para a regulação da pressão e do caudal

Na Festo, também dispomos de válvulas proporcionais piezoelétricas. Para regular a pressão temos a VEEA e a VEAB.

Ambos os modelos contam com um amplo leque de intervalos de pressão e podem regular vácuo. Ao contrário da VPPI, trabalham com caudais pequenos, de até 13 l/min a VEEA e de até 20 l/min a VEAB. O ponto de regulação é definido com sinal analógico.

As principais vantagens que oferecem são: um funcionamento ultra silencioso, alta precisão, baixa histerese, grande quantidade de intervalos de regulação e tempos de comutação curtos. Graças à ausência de atrito, não geram calor e têm uma vida útil longa. Por outro lado, consomem pouca energia.

As válvulas piezoelétricas proporcionam tempos de resposta muito mais rápidos do que as válvulas solenoide e consomem muito menos energia. Trabalham em circuito aberto e estão compostas por duas válvulas: uma regula a saída da pressão para a aplicação e a outra regula o escape.

Relativamente às válvulas piezoelétricas para a regulação de caudal, contamos com a VEMD. Um dos pontos fortes mais apreciados é que pode ser utilizada em aplicações de LifeTech, porque admitem fluidos como o oxigénio e o nitrogénio. Atua com intervalos de pressão entre 0 e 2,5 bar e regula até 20 l/min.

É uma válvula ultra silenciosa, que proporciona uma precisão alta, incorpora um sensor para sinal de retroalimentação para o controlador, não gera calor, tem uma vida útil longa e consome pouca energia.

A principal diferença em relação às válvulas piezoelétricas reguladoras de pressão é que trabalha em circuito fechado, uma vez que conta com um sensor interno.

Terminal VTEM: a revolução das Motion Apps

O terminal VTEM utiliza tecnologia piezoelétrica. Oferece o maior desempenho no controlo da pressão, do movimento e do caudal. O terminal utiliza válvulas piezoelétricas, cada uma das quais dispõe de licenças ou Motion Apps, através das quais podemos atribuir uma função concreta à válvula. Deste modo, com uma apenas podemos substituir até 50 componentes padrão, como são as válvulas direcionais, os reguladores de fluxo, os reguladores de pressão, os sensores de pressão, as válvulas de pressão proporcional, as válvulas de fluxo proporcional, os amortecedores de impacto, os controladores de posição, etc. Como está composto o VTEM? Desde a interface da válvula para a esquerda, utiliza a tecnologia CPX, que a Festo desenvolve há muito anos e é muito conhecida. A interface é especial para VTEM, uma vez que é responsável por gerir todas as licenças das Motion Apps. É possível montar terminais de dois, quatro ou oito válvulas, que têm um número de referência padrão, mas a Motion App muda. Quais são as aplicações de movimento? · Funções da válvula direcional · Válvula de fluxo proporcional · Regulador de fluxo · Eco drive - Modo económico · Definição de tempo · Regulador de pressão proporcional · Regulador de pressão baseado em modelos · Diagnóstico de fugas · Soft stop · Regulador de pressão ( ECO) As aplicações mais rentáveis para executar com o VTEM são os controladores de pressão e de caudal, já que numa única válvula não integramos apenas o controlo proporcional de dois canais, mas também os sensores de pressão, o que permite trabalhar em circuito fechado.

Artigos interessantes

Visão geral