Tecnologia proporcional: benefícios e produtos

Em plena era da Indústria 4.0, onde a precisão e a eficiência são fundamentais para garantir o sucesso da linha de produção, a tecnologia proporcional representa uma solução inovadora e melhorias fundamentais para os processos de produção. Neste contexto, compreender os seus benefícios e perceber que produtos nos podem ajudar a tirar o máximo partido dos seus benefícios é imprescindível para manter a competitividade no mercado.

Diferença entre válvulas standard e proporcionais

Se as válvulas standard só têm duas posições e não permitem trocar a pressão nem o caudal, as válvulas proporcionais marcam a diferença ao possibilitarem a medição e a influência nos parâmetros, de maneira que consegue um número infinito de condições.

Passamos, assim, da mecânica simples na pneumática standard, para sistemas mecatrónicos na pneumática controlada.

Quando optar pela tecnologia proporcional?

É necessário fazer uma mudança total rumo à tecnologia proporcional? A Festo recomenda trabalhar com uma combinação de ambas segundo a complexidade e a natureza da aplicação.

A pneumática standard destaca a eficiência dos custos: tem preços mais baixos e efetuar a substituição dos produtos é mais fácil quando necessário. Por isso, recomendamos para aplicações pouco exigentes, como os movimentos ponto a ponto: agarrar, fixar, etc.

Por outro lado, a pneumática controlada destaca a diferenciação e representa custos mais altos. Os seus benefícios, no geral, são uma garantia da qualidade e produtividade e uma liderança relativamente à inovação. Recomendamos para aplicações que fazem parte do processo central: dobrar, polir, proteger, etc. Se, por exemplo, manter uma posição ideal ou definir a velocidade do cilindro pode afetar a produtividade, é conveniente optar por uma válvula proporcional para cobrir estas funções.

Não obstante, é importante assinalar que a pneumática controlada nem sempre consiste na substituição de uma válvula por outra; precisamos entender a aplicação e a necessidade para procurar a solução mais indicada para cada caso. Um exemplo real é a substituição dos MDC (Mass Flow Controllers) tradicionais por um sistema integrado e conectado.

Os nossos produtos em destaque em tecnologia proporcional

O nosso catálogo inclui uma ampla gama de produtos de pneumática controlada, com diversas características para dar resposta a cada aplicação. Destacamos alguns:

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI

Trata-se de uma válvula reguladora de pressão com acionamento direto que utiliza duas válvulas de 2/2 vias como base. Pode efetuar o controlo por sinal analógico, digital standard para valores de pontos de regulação ajustáveis ou PWM.

Entre os seus benefícios, destacamos a sua longa vida útil e a baixa emissão de ruído por não apresentar atrito interno. Não precisa de pilotos adicionais e alcança o ponto de regulação rapidamente.

Destaca-se pela sua alta precisão, de até 30 hZ em relação à média de 60 ou 100 do mercado, como também pelas suas numerosas faixas de controlo, de 1 a 12 bar, que permitem controlar o vácuo a nível proporcional.

H3: Válvulas reguladoras de pressão proporcionais VEAA e VEAB

Estas válvulas proporcionais piezoelétricas são adequadas para regular pequenos volumes (10 l/min ou 27 l/min), em aplicações específicas para printing, têxtil, laboratórios e farmacêuticas, entre outras.

Têm uma precisão alta e repetível, para além de numerosas faixas de controlo e tempos de comutação muito curtos. Reúnem, também, os benefícios próprios da tecnologia piezoelétrica: só é preciso um sinal para chegar ao ponto de regulação e não são necessários mais impulsos, portanto são silenciosas, não geram calor e consomem menos energia do que outros produtos

Terminal de válvulas piezoelétrico VTEP

Este terminal de válvulas para caudal baixo (30 l/min por canal) mantém o conceito da válvula individual, mas é apresentado em bloco. Isto implica que a comunicação pode ser centralizada, sem precisar de ir ponto a ponto, e representa benefícios para a integração e o diagnóstico.

Está disponível para entre 2 e 5 válvulas, com 2 saídas independentes por válvula, permitindo controlar até 10 cilindros.

Motion Terminal VTEM

Se os dois produtos anteriores são indicados para baixos caudais e, portanto, só para algumas aplicações, o nosso Motion Terminal VTEM trabalha com caudais de até 800 l/min.

O seu objetivo é substituir mais de 50 componentes por uma única válvula, uma meta alcançável ao combinar o hardware com um software para gerir aplicações de movimento e definir as funções. Entre elas, encontram-se a regulação de fluxo e pressão, o controlo da posição, funções proporcionais, etc.

Visão geral