Versatilidade e design tudo em um

A modularidade, a resistência e a versatilidade são as principais propriedades do atuador giratório DFPD da Festo. Por isso, esta combinação de cremalheira e pinhão é o acionamento mais adequado para cumprir com muitos dos requisitos das indústrias de processos.

A nova referência em atuadores giratórios. Como atuador independente ou como componente de uma válvula de processos totalmente automatizada da Festo: o momento de rotação de 10 ... 2.300Nm, o ângulo de rotação de até 180° e a disponibilidade de execuções resistentes à corrosão convertem o DFPD de efeito simples ou duplo, na solução perfeita para válvulas de esferas, comportas de fecho e comportas de ar nas indústrias química, farmacêutica e de bebidas, bem como também para as soluções em tratamento de águas.

→ Comprar produto

Aspetos a destacar

  • Efeito simples ou duplo
  • Muito compacto
  • Grande modularidade
  • Possibilidade de regular a posição final em ambos os lados
  • Morfologia otimizada da mola
  • Para temperaturas extremas: -50 ... +150°C
  • Placa de montagem para válvula piloto em versão para a UE (G) e EUA (NPT
  • Binário constante em toda a amplitude do ângulo de rotação de 90° com a versão de efeito duplo
  • Versão com ângulo de rotação de 120°, 135°, 180° para os tamanhos 40, 120, 240, 480, efeito duplo
  • Conexão em ambos os lados da válvula segundo ISO 5211
  • Disposição das perfurações de montagem segundo VDI/VDE 3845
  • Corpo de alumínio robusto, fácil de limpar e resistente a golpes
  • Longa duração e desgaste limitado
  • Maior proteção anticorrosiva

O atuador giratório DFPD marca a diferença graças a:

Grande versatilidade e flexibilidade

A versão de efeito simples deste novo atuador de um quarto de volta é especialmente compacta e altamente modular. Graças a um design otimizado das molas, esta versão é configurável em aumentos de 0,5 bar para um uso mais eficiente. Com nove possíveis combinações dos diferentes pacotes de molas, o atuador de um quarto de volta DFPD pode trabalhar com pressão de funcionamento ótima requerida, de 2 a 6 bar. O ângulo de rotação padrão é de até 90° para todos os tamanhos os tamanhos 40, 120, 240 e 480 são configuráveis até 180°.

Na versão padrão, o DFPD é adequado para temperaturas entre -20 e +80°C. A versão para temperaturas extremamente baixas está concebida para regiões árticas e engloba uma margem de temperaturas desde -50 até +60°C. A versão para altas temperaturas é utilizável entre 0°C e +150°C. Graças aos revestimentos superficiais versáteis e resistentes à corrosão, o atuador também é utilizável com segurança em várias aplicações com condições ambientais extremas. O uso é muito flexível devido a poder ser montado em qualquer posição e porque os finais de curso em ambos os lados são ajustáveis em ±5°.

Funcional para diferentes setores

DFPD é uma grande solução em todos os setores e mercados. Seduz graças ao design moderno, simples e compacto: desde as válvulas de esferas, comportas de fecho ou de ventilação nas indústrias químicas, farmacêuticas ou de bebidas, até ao tratamento da água e outros setores da automação de processos.

A combinação da cremalheira e do pinhão é uma grande contribuição para o mercado, tanto na versão de efeito simples, como na de efeito duplo.

A execução modular e compacta do DFPD permite utilizar diversas configurações de molas, de maneira a sempre ser possível oferecer a solução mais adequada para cada aplicação.

Válvulas de processos totalmente automatizadas de um mesmo fornecedor

Máxima segurança nos processos, porque está tudo perfeitamente adaptado: os atuadores giratórios DFPD são adaptáveis a válvulas de processo para automatizá-las totalmente. Com uma caixa de sensores e uma válvula de controlo ou com um posicionador.