Há anos que a Festo desenvolve soluções de automação de processos para vários setores industriais.

Dispor de válvulas de processo totalmente automatizadas provenientes de um único fornecedor torna a planificação, a aquisição e a colocação em funcionamento consideravelmente mais fáceis e rentáveis. Elimina-se uma boa parte da configuração do produto, reduz-se os gastos de armazenamento das peças de reposição e acelera-se o serviço e a manutenção.

KVZA: Unidade de válvula tipo borboleta

As válvulas de borboleta totalmente automatizadas provenientes de um único fornecedor tornam a planificação, a aquisição e a colocação em funcionamento consideravelmente mais fáceis e rentáveis. Isto elimina uma quantidade significativa de configurações do produto.

  • Para um uso versátil em diferentes setores industriais
  • De acionamento manual com alavanca manual
  • De acionamento automatizado com atuador rotativo
  • De funcionamento regulado com atuador rotativo e posicionador
  • Tipo de borboleta: wafer ou lug
  • Diâmetro nominal DN 25...DN 200
  • Padrão de conexão DIN EN 1092-1 ou ANSI CLASS 150

→ Adicionar ao carrinho

Inovação

  • O novo configurador auxilia durante todo o processo: desde a procura de produtos até ao pedido
  • Configuração, dimensionamento, documentação, consulta, pedido e entrega da unidade de válvula de processo, com tudo combinado numa ferramenta exclusiva

Função

  • Hiperligação direta para a Loja Online da Festo · Interface intuitiva
  • Consultoria para soluções
  • Ficheiros CAD 2D/3D específicos disponíveis para download depois da configuração
  • Lista de peças conforme a configuração, disponível para download
  • Possibilidade de consultar o prazo de entrega

KVZB: Unidade de acionamento de válvula de esfera

As válvulas de esfera totalmente automatizadas provenientes de um único fornecedor tornam a planificação, a aquisição e a colocação em funcionamento consideravelmente mais fáceis e rentáveis. Isto elimina uma quantidade significativa de configurações do produto, reduz gastos de armazenamento para peças de reposição, acelerando o serviço e a manutenção.

  • De acionamento manual com alavanca manual
  • De acionamento automatizado com atuador rotativo
  • De funcionamento regulado com atuador rotativo e posicionador
  • Versões de acordo com a Diretiva de proteção contra explosões da UE (ATEX)

→ Adicionar ao carrinho

Inovação

  • O novo configurador auxilia durante todo o processo: desde a procura de produtos até ao pedido final
  • Configuração, dimensionamento, documentação, consulta, pedido e entrega da unidade de válvula de esfera, tudo numa única ferramenta

Função

  • Hiperligação direta para a Loja Online da Festo
  • Interface de utilizador intuitiva
  • Consultoria
  • Os dados CAD específicos em 2D e 3D podem ser descarregados diretamente depois da configuração
  • Download da lista de peças do produto configurado

KDFP-DFPD: Unidade de atuador rotativo

DFPD é o novo ponto de referência para os atuadores rotativos. É possível fornecer como atuador individual ou como parte de um sistema de válvulas de processo completamente automatizado da Festo.

Atuador rotativo - DFPD

DFPD é o novo ponto de referência para os atuadores rotativos. É possível fornecer como atuador individual ou como parte de um sistema de válvulas de processo completamente automatizado da Festo.

Versões

  • Versão resistente à corrosão com revestimento de epóxi e eixo de aço inoxidável de alto grau
  • Versões de baixa e alta temperatura, de -50 °C a +150 °C para condições de funcionamento extremas
  • Versão resistente a explosões adequada para a indústria química e petroquímica

→ Adicionar ao carrinho

Ferramenta Festo | Configurador de unidades de válvulas de processo

Para dimensionar corretamente as válvulas de processos é necessário dar resposta a muitas perguntas para dimensionar a solução correta. Tal se deve a que este processo tão lento e minucioso pode ser realizado em 5 minutos de maneira fácil e rápida. Como? Explicamos tudo no seguinte vídeo, onde apresentamos a ferramenta Festo Configurator de unidades de válvulas de processo. Ainda não a conhece? Clique no Play e configure uma unidade completa de válvulas de borboleta e de esferas sem complicações.

Achou este produto interessante? Partilhe-o!

Pode facilmente partilhar o nosso produto do mês com a sua equipa através desta ligação.