Unidade de manutenção

Soluções para cada aplicação

A unidade de manutenção garante a qualidade correta do ar comprimido e filtra o óleo do compressor, o condensado e as partículas de sujidade do ar. Dependendo da aplicação, uma unidade de manutenção consta de um regulador de pressão, vários filtros, um módulo de derivação, bem como de válvulas de ventilação e purga. Além disso, é possível configurar as unidades de manutenção de forma personalizada no conjunto modular MS de acordo com as necessidades do nosso cliente.

Como é a nossa série MS Festo? Ampla gama de produtos, componentes muito funcionais e serviços diversos para a manutenção preventiva. É um conceito global para a preparação do ar comprimido. Aptas tanto para aplicações padrão simples, como para soluções específicas com altas demandas de qualidade. Disponíveis como componentes individuais, combinações pré-concebidas em armazém, combinações específicas para cada aplicação ou como soluções completas prontas a instalar.

Com os sensores de pressão e de caudal integrados, a série MS garante uma preparação e um fornecimento de ar comprimido completamente fiáveis nas suas instalações.

Conheça as nossas unidades de manutenção Basics

Com MS-Basic em corpo de polímero, o utilizador adquire componentes básicos a um preço atraente e com incidência técnica nas funções mais importâncias da preparação do ar comprimido: regulação do ar comprimido, regulação de filtros e funcionamento manual ou elétrico. E tudo isso de forma totalmente compatível com a série MS!

Isto permite-lhe obter a combinação ideal de funções básicas acessíveis com a alta gama requerida. Otimizar sistemas para obter uma melhoria no ar comprimido é possível com a nossa gama de unidades de manutenção.

Unidades de manutenção combinada MSB6

Com a série MS pré-configurada, a Festo oferece um conceito completo para a preparação de ar comprimido. Para aplicações padrão fáceis e para soluções específicas da aplicação com os mais altos requisitos de qualidade.

  • Padrão uniforme de 62 mm
  • Combinações de equipamentos de manutenção predefinidas ou de configuração livre
  • Segundo a aplicação, constam de válvula de filtro regulador, filtro, lubrificante, válvula de fecho, válvula de arranque progressivo, módulo de derivação

→ Adicionar ao carrinho

Unidades de manutenção combinadas MSB4

Ampla gama de componentes muito funcionais e serviços diversos. Para aplicações padrão fáceis e para soluções específicas da aplicação.

  • Padrão de 40 mm
  • Combinações de equipamentos de manutenção predefinidas ou de configuração livre
  • Segundo a aplicação, constam de válvula de filtro regulador, filtro, lubrificante, válvula de fecho, válvula de arranque progressivo, módulo de derivação

→ Adicionar ao carrinho

Documentação descarregável de interesse para si:

Achou este produto interessante? Partilhe-o!

Pode facilmente partilhar o nosso produto do mês com a sua equipa através desta ligação.