Produto do mês

Soluções para cada aplicação

Tudo a partir de um único fornecedor: a combinação ótima

A nossa oferta inclui tubos flexíveis e uniões rápidas para qualquer tarefa. Tanto para aplicações padrão como para aplicações em condições extremas (calor, salpicos de soldadura, elevados valores de pH, resistência à hidrólise), a Festo oferece a combinação adequada de tubo flexível e união rápida.

PUN/QS: Máxima flexibilidade em aplicações padrão, graças a uma grande variedade de combinações dos mais diversos tipos.

União rápida roscada QS

As uniões rápidas roscadas QS oferecem uma fácil conexão e desconexão com a qualidade habitual da Festo com o princípio de fecho e abertura de eficácia comprovada.

  • Série padrão
  • Grande quantidade de versões: ampla gama para uma máxima versatilidade de aplicações padrão
  • PBT e latão niquelado
  • Fluido: ar comprimido, vácuo, (água)
  • Aplicações pneumáticas com uma faixa de temperatura de até 80 °C e uma faixa de pressão de até 14 bar.
  • Diâmetro exterior do tubo flexível 4, 6, 8, 10, 12, 16 e 22 mm com rosca de conexão de R1/8 ... R1/2 e G1/8 ... G3/4.

→ Adicionar ao carrinho

Pun-h

PUN-H

A combinação perfeita para uma infinidade de aplicações: tubo flexível PUN-H e união rápida roscada QS. Configurada para conseguir o funcionamento ótimo e duradouro dos seus aparelhos. Resistente à hidrólise e apta para o uso em ambientes muito húmidos. Este tubo flexível de calibração exterior é resistente à hidrólise em várias cores e em formato individual ou duplo.

  • Poliuretano
  • Grande resistência a micróbios e à hidrólise
  • Aptidão para o contacto com alimentos, consulte www.festo.com/certificates/PUN_H
  • Adequado para correias de arrasto
  • Combinação compatível com salas limpas com união rápida NPKA
  • Versão também como tubo sintético DUO
  • Meios: ar comprimido, vácuo, água

→ Adicionar ao carrinho

Ferramenta do mês | Resistência ao meio

Que tubo da Festo é resistente ao benzeno? Os elastómeros suportam o contacto com o glicol? Que aço inoxidável pode ser utilizado no ácido acético? Estas e muitas outras perguntas sobre a resistência a químicos são respondidas aqui. Pode filtrar os meios por nome ou fórmula química ou selecionar o material que lhe interesse.

Ir para Resistência ao meio

Achou este produto interessante? Partilhe-o!

Pode facilmente partilhar o nosso produto do mês com a sua equipa através desta ligação.