Numa mesma série, dispõe de todas as funções de válvula tanto em controlo elétrico como pneumático.

A gama de válvulas VUVS não é adaptável apenas a qualquer aplicação de automação, mas também permite combinar diferentes funções e tensões. Configure o seu próprio produto sempre com grande rendimento, e saiba como obter a melhor relação qualidade-preço.

Válvula VUVS: uma série com grande capacidade

  • Instalação e montagem simples, porque com apenas dois parafusos todos os requisitos do trabalho diário são cumpridos de forma segura.
  • Montagem individual das bobinas permite mudar a tensão e o padrão de conexão facilmente, bem como montar a mesma bobina para as diferentes funções e dimensões.
  • Mais de 9 tensões diferentes.
  • Bobina orientável 360°, adaptável às condições de instalação, o que permite reduzir o stock de válvulas.
  • Até 16 posições de válvula diferentes num padrão de montagem fixo.
  • Estrutura universal e fácil de usar.
  • Desenho robusto que permite que estas válvulas tenham uma vida útil longa.
  • Preço muito competitivo, com várias funções padrão.

Ir para a ficha do produto

VUVG faz parte de SP2020+, a gama mais competitiva da Festo, que lhe proporciona as soluções mais seguras para levar a automação industrial ao nível seguinte.

Saiba muito mais aqui.

Quer saber mais sobre a VUVS?

Características do produto

Válvulas individuais VUVS: Cada membro da família tem o seu próprio cabeçal de limpeza, que pode girar livremente para ficar em quatro direções de saída diferentes, e é facilmente trocado. Deste modo, poderá criar disposições panorâmicas e com percursos curtos.

Simplicidade: Ao aparafusar a régua de terminais, pode criar um terminal com até 10 posições de válvulas a partir de uma válvula individual. É um processo rápido e simples.

Segurança: Alimentação centralizada por uma placa. Colocada no canal de alimentação central PRS, em conjunto com o ar de entrada central, também obtém o ar de saída central. As conexões roscadas laterais extra grandes permitem a alimentação das válvulas e evitam que a pressão de retenção do ar de escape afete o funcionamento das válvulas. Desta forma, as válvulas de retenção garantem a fiabilidade de todos os processos de comutação.

Alimentação centralizada por réguas: Com as réguas de alimentação PAL, pode dar pressão até 16 postos de válvulas de forma central. A descarga do ar é feita através de silenciadores ou de tubos diretos. Esta versão é a preferida relativamente às opções mais finas e acessíveis de válvulas de 3/2 e 5/2 vias.

Versatilidade e especialização: Seja LABS, ATEX, Safety ou de comutação rápida, a sua válvula ou bateria de válvulas deve estar preparada. Construa entre dois e quatro postos de válvulas mais para futuras adaptações ou faça construções compactas, mas versáteis, com diferentes níveis de tensão e pressão.

Entrega direta nas suas instalações: Poupe tempo, dinheiro e gastos na instalação. Fornecemos o terminal de válvulas disposto para a montagem diretamente no lugar indicado.

Tipos de eletroválvulas VUVS

Válvula com conexões roscadas VUVS-LK como válvula individual (válvula de guilhotina)

➜ Válvulas de 3/2 e 5/2 vias com bobina magnética

➜ Tamanho 20 (21 mm), tamanho 25 (26,5 mm) e tamanho 30 (31 mm)

➜ Válvula de 3/2 vias, normalmente aberta, monoestável ➜ Válvula de 5/2 vias aberta, monoestável

➜ Válvula de 5/2 vias aberta, biestável

Válvula com conexões roscadas VUVS-LT como válvula individual (válvula de prato)

➜ Válvulas de 3/2-, 2x 3/2 e 5/2 vias com ou sem bobina magnética

➜ Tamanho 20 (21 mm), tamanho 25 (26,5 mm) e tamanho 30 (31 mm) Válvula de 3/2 vias, normalmente aberta, monoestável

➜ Válvula de 3/2 vias, normalmente fechada, monoestável

➜ Válvula de 2x 3/2 vias, normalmente aberta, monoestável

➜ Válvula de 2x 3/2 vias, normalmente fechada, monoestável

➜ Válvula de 2x 3/2 vias, 1 normalmente aberta, 1 normalmente fechada, monoestável

➜ Válvula de 5/2 vias aberta, monoestável

Válvula com conexões roscadas VUVS-L como válvula individual (válvula de guilhotina)

➜ Válvulas de 3/2, 5/2 e 5/3 vias com ou sem bobina magnética

➜ Tamanho 20 (21 mm), tamanho 25 (26,5 mm) e tamanho 30 (31 mm)

➜ Válvula de 3/2 vias, normalmente aberta, monoestável

➜ Válvula de 3/2 vias, normalmente fechada, monoestável

➜ Válvula de 5/2 vias aberta, monoestável

➜ Válvula de 5/2 vias aberta, biestável

➜ Válvula de 5/3 vias, centro para descarga, para pressão ou fechado

Achou este produto interessante? Partilhe-o!

Pode facilmente partilhar o nosso produto do mês com a sua equipa através desta ligação.