Válvula de sede inclinada VZXA

As válvulas de sede inclinada VZXA são válvulas de controlo externo ativadas através do fornecimento direto de ar comprimido, e são utilizadas para fechar a passagem de fluidos líquidos ou gasosos em sistemas de tubagens. Para isso, é utilizado um atuador pneumático que sobe ou desce um fuso com um disco de válvula dotado de um vedante flexível. A sede da válvula de todas as versões indicadas em seguida está inclinada aproximadamente 40° no sentido oposto à circulação do fluido. O sentido do fluxo é determinado pela execução da válvula (válvula de processo de sede inclinada e atuador).

Funções

Grande flexibilidade e facilidade de ampliação

Para a integração simples na aplicação, é possível combinar diferentes atuadores e corpos de válvula. Os módulos individuais com funcionamento comprovado facilitam a substituição em caso de ampliação ou manutenção. Graças à inovadora interface entre o atuador e o corpo da válvula, é possível substituir o atuador sem abrir a tubagem. O sistema de obturação patenteado evita a saída do fluido de funcionamento para o exterior.

Robustez e alto desempenho

A longa vida útil, a construção robusta e o caudal elevado fazem com que a VZXA seja ideal com fluidos muito viscosos, líquidos, gases ou vapores.

Clean Design

A ausência de espaços mortos na VZXA permite limpá-la de forma fácil e rápida por dentro e por fora. A unidade compacta e robusta de aço inoxidável é capaz de suportar condições ambientais adversas, espumas de limpeza agressivas ou vapor. Os módulos encapsulados impedem a entrada do fluido de funcionamento no atuador.

Grande potência de caudal, construção fácil e estrutura modular. O corpo da válvula e os atuadores podem ser combinados livremente para alcançar um maior nível de flexibilidade na aplicação.

  • Máxima versatilidade, caudal extremamente elevado
  • Longa vida útil
  • Válvulas de processo de sede inclinada feitas de aço inoxidável ou Ecobrass (latão ecológico) com atuadores de polímero ou aço inoxidável
  • Estrutura por módulos
  • Construção higiénica, resistente à sujidade
  • Manutenção rápida e simples
  • Estabilidade e simplicidade: excelente para praticamente todos os fluidos com uma viscosidade de até 600 mm2/s
  • Alta resistência química e térmica
  • Produção sustentável graças ao uso de materiais alternativos

→ Configurar agora VZXA

Uso flexível!

Flexibilidade máxima e esforço mínimo ao construir a sua aplicação: VZXA adapta-se com grande facilidade a qualquer tarefa graças às suas versões. A inteligente arquitetura de produto e o design Clean Design, de fácil manutenção, permitem combinar livremente corpos de válvula e atuadores. O conceito de produto modular ajuda em caso de modificações e durante a manutenção das instalações, sem precisar de desmontar toda a válvula.

→ Adicionar ao carrinho

Ferramenta Festo | Novo Configurador de produtos Festo

Os produtos Festo estão em constante evolução sendo cada vez mais complexos, o que nos faz encontrar grandes tempos de demora no momento de realizar as respetivas configurações. Por isso, trabalhamos num novo configurador que melhora o desempenho. Experimente-o:

Achou este produto interessante? Partilhe-o!

Pode facilmente partilhar o nosso produto do mês com a sua equipa através desta ligação.