Vários produtos diferentes, incluindo água, álcool, glicerina, surfatantes, ácido oleico e acético, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio são guardados, transportados, combinados e engarrafados para a produção de produtos de decoração automóvel. Isto requer soluções complexas de automação de processos. A empresa croata de decoração automóvel Alfa Car deu um grande passo em direção ao futuro: enquanto construía uma nova instalação de produção, todo o ciclo de produção era completamente automatizado, desde as matérias-primas à linha de engarrafamento para produtos acabados. Um dos focos era a automação perfeita das válvulas de processo.
Para encarar o desafio, a empresa trabalhou em conjunto com o integrador de sistemas Arp Lučko e com a Festo. A Festo assumiu a gestão do projeto de automação das válvulas de processo. Para garantir a rápida integração no novo sistema e a confiança máxima no processo de produção do futuro, as soluções completas personalizadas foram fornecidas para cobrir toda a gama, das unidades de válvulas de processo aos terminais de válvulas. Ao selecionar os componentes necessários, teve de ser dada especial atenção ao ambiente potencialmente explosivo.
Um dos fatores decisivos para a automação ótima do processo foi a comunicação entre várias válvulas de esferas automatizadas diferentes e o sistema de controlo de nível superior da nova instalação. Este requisito foi alcançado por uma solução confiável com seis terminais de válvulas VTUG com conexão de barramento PROFINET. Mais de 200 válvulas de esferas de diferentes fabricantes podem assim ser completamente automatizadas. A Alfa Car e a Arp Lučko vêem a pressão aliviada na construção e na instalação do sistema novo com a utilização de uma única fonte para a solução de válvulas de esferas. Outro fator que também facilitou o processo, foi a excelente coordenação entre os vários fornecedores de válvulas de processo, entre os quais a Festo se destacou como gestor de projetos.
ALFA CAR d.o.o
Donja Dubrava
Croácia