Até à década de 80 do século passado, o software de desenho assistido por computador ou CAD (Computer-Aided Design) e o de produção assistida por computador ou CAM (Computer-Aided Manufacturing) só estavam ao alcance das grandes multinacionais automobilísticas e da aeronáutica, devido aos preços exorbitantes. O nascimento do AutoCAD marcou o ponto de mudança para que a digitalização no desenho industrial se tornasse popular, sobretudo, a partir de 1997, quando Autodesk desenvolve o AutoCAD R14, que permitiu estabelecer um padrão para o software e que chegasse a todo o tipo de utilizadores, não só às grandes empresas.
As possibilidades que os programas de desenho oferecem são cada vez maiores, ao mesmo tempo que o seu uso vai ficando mais simples para torná-los mais intuitivos. Desta forma, tornaram-se um apoio fundamental para os fabricantes, tanto pela sua funcionalidade, como pela otimização dos custos. Investir menos tempo em cada desenho e a precisão obtida traduzem-se na poupança e na minimização dos erros de produção.
A digitalização avança de mãos dadas com as restantes ferramentas que permitem percorrer o caminho da Indústria 4.0. Os utilizadores de programas de desenho visualizam e controlam elementos gráficos num contexto virtual, no qual podem reproduzir com absoluta precisão as características físicas de todo o tipo de objetos, criar qualquer cenário possível e, assim, eliminar os imprevistos na produção e funcionamento dos produtos.
Na Festo, desafiamo-nos a pôr à disposição dos departamentos de engenharia técnica das empresas o nosso catálogo de produtos para facilitar-lhes a construção das suas próprias soluções, e, a verdade, é que o conseguimos. Todos eles estão disponíveis online, a um clique de distância. Mas não apenas isso. Não queríamos que fosse apenas um catálogo, por isso, habilitamos um conjunto de ferramentas complementares de software que, de forma simples e segura, estão concebidas para tornar a vida dos profissionais do desenho mais fácil.
As nossas ferramentas permitem criar configurações válidas de forma rápida, selecionar componentes com precisão, gerar a documentação requerida e executar os cálculos necessários. Estão todas online, e dispõem do bónus de poder consultar os nossos peritos do apoio técnico em qualquer momento.
Além da informação detalhada, na página dedicada do site, foram atribuídas a cada produto Festo as ferramentas adequadas para o dimensionamento, a simulação e a seleção de acordo com o número do produto ou código de pedido.
A variedade de softwares da Festo inclui utilidades muito diversas e específicas. Conheçamos algumas.
QuickSearchPlus é a forma mais rápida e eficaz de encontrar e obter toda a informação sobre qualquer uma das quase 31.000 referências disponíveis no nosso site. Trata-se de uma aplicação de software inteligente que combina todas as ferramentas online e as ferramentas para Windows da Festo. Proporciona acesso online a toda a informação técnica de cada produto, incluindo os dados CAD, imagens detalhadas e a identificação dos componentes do programa básico. Além disso, permite a comparação entre produtos e facilita a compra online. Para instalá-la, só precisa de fazer o download do arquivo executável para Windows, que ocupa apenas 2 Mb.