As soluções integradas combinam a robustez e a rapidez dos sistemas pneumáticos com o controlo e a flexibilidade dos sistemas elétricos. Isto traduz-se numa melhoria do desempenho da máquina e no aumento da eficiência do sistema. Os componentes baseados numa arquitetura aberta favorecem esta simbiose, seja em conceitos centralizados ou descentralizados. A estrutura modular cria a base para atender eficazmente tanto os requisitos mais simples como os mais complexos. As seguintes abordagens de soluções irão ajudá-lo a tirar o máximo partido dos pontos fortes de ambas as tecnologias para as suas soluções de automatização.


5 Abordagens de soluções para a integração de sistemas elétricos e pneumáticos

1. Utilização de terminais de válvulas com interfaces de barramento de campo

Os terminais de válvulas compatíveis com diversos sistemas de barramento de campo oferecem uma solução eficaz para a comunicação entre o controlador eletrónico e a versão pneumática. Estes sistemas minimizam a complexidade da instalação e aumentam a fiabilidade de todo o sistema ao permitir uma ligação direta entre as unidades de controlo e os atuadores.

2. Arquitetura de sistema aberto com uma abordagem modular

Os sistemas que admitem entradas/saídas centralizadas e descentralizadas e terminais de válvulas integrados permitem um aumento significativo da flexibilidade sem complexidade adicional. A escolha do protocolo de rede permite uma adaptação precisa aos diferentes requisitos de funcionamento. Esta abordagem modular reduz os custos de armazenamento e garante a disponibilidade dos produtos, ao mesmo tempo que oferece a completa integração dos sistemas elétricos e pneumáticos e otimiza os recursos da rede.

3. Plataformas de automatização integradas

As plataformas de automatização integradas que combinam controladores com interfaces modulares de entradas/saídas e de barramentos de campo são particularmente adequadas para a gestão de sistemas híbridos na automação industrial. Facilitam o controlo e a supervisão eficientes de componentes elétricos e pneumáticos e criam uma base sólida para requisitos de automatização complexos.

4. Utilização de ferramentas de software e gémeos digitais

As ferramentas de software que dão suporte à criação, simulação e diagnóstico de sistemas de automatização desempenham um papel decisivo na moderna tecnologia de automação. As ferramentas de engenharia, como por exemplo a criação de diagramas de circuitos ou a configuração de produtos complexos, simplificam e aceleram o trabalho de desenvolvimento. A utilização de gémeos digitais permite que os engenheiros simulem e testem virtualmente os sistemas antes de implementá-los fisicamente. Isto contribui para a otimização da integração do sistema e ajuda a detetar e minimizar os erros atempadamente.

5. Implementação de soluções IoT para a automatização em rede

As tecnologias habilitadas para IoT que permitem a manutenção e a supervisão em rede dos sistemas de automatização melhoram a manutenção preventiva e a deteção de falhas. Ao registar e analisar os dados de estado em tempo real, é possível identificar as necessidades de manutenção antecipadamente e minimizar os tempos de inatividade, o que aumenta a eficiência geral do sistema.


Automatize de maneira mais eficiente com o melhor da eletricidade e da pneumática

Desde terminais de válvulas com interfaces de barramento de campo até à arquitetura de sistema aberto e soluções IoT: cada uma destas abordagens ajuda a minimizar a complexidade do sistema e maximizar o desempenho. Utilize estas tecnologias avançadas para combinar perfeitamente os sistemas elétricos e pneumáticos, e ganhar mais eficiência e flexibilidade nos seus conceitos de máquinas.