Perfeito para testes, distribuição precisa

O Starter Set permite que se familiarize com a versatilidade de um sistema de distribuição controlado pela pressão sem grande esforço. Portanto, o kit funcional destina-se, inicialmente, a testes de avaliação e desenvolvimento em laboratório, como fase prévia à sua utilização em máquinas da série OEM para a automação laboratorial.

A distribuição precisa de líquidos faz com que os sistemas de distribuição controlada pela pressão sejam perfeitos para diagnósticos in vitro (DIV), rastreios de alto desempenho e aplicações gerais de investigação em LifeScience. Também pode ser utilizado para cobrir uma ampla gama de aplicações industriais relativas à micro distribuição.

O Starter Set inclui uma torneira de tiragem de comutação rápida VTOE, um regulador de pressão proporcional dinâmico VEAB e todos os componentes necessários para começar imediatamente.

Princípio simples, grande largura de banda

Com a ajuda de um regulador de pressão, é possível alterar a pressão no depósito do líquido. Quando a pressão no depósito aumenta em relação à pressão do ambiente e a válvula de líquido abre ao mesmo tempo, o líquido de distribuição é distribuído desde o depósito através do bocal. Através dos parâmetros pressão e tempo de abertura da válvula, é possível ajustar a quantidade de líquido para distribuir com grande precisão.

Isto permite aplicar uma ampla gama de volumes diferentes, desde nl até ml. A característica linear da pressão e do tempo de abertura facilita a definição da quantidade de distribuição desejada. Uma válvula de segurança está ligada diretamente ao depósito e evita que o tubo de ensaio fique sobrecarregado com a pressão do ar.

É importante manter a pressão na válvula o mais constante possível. As oscilações da pressão influenciam diretamente o volume a distribuir. Por esta razão, o regulador de pressão proporcional VEAB é utilizado para a regulação dinâmica da pressão. Pode controlar um ponto de regulação com uma precisão de repetição de 0,4%.

Tudo o que precisa para começar

O Starter Kit contém todos os componentes essenciais para colocar em funcionamento um sistema de distribuição controlado pela pressão. Além disso, só é necessário um fornecimento de ar comprimido, um sinal de controlo da válvula e uma alimentação de 24 V.

Conteúdo:

  • Instruções de utilização
  • VTOE 1-1, torneira de tiragem de policarbonato
  • VEAB, regulador de pressão proporcional piezoelétrico
  • Distribuidor com válvula de segurança
  • NEBU, cabo para VEAB
  • Tubo flexível PFAN de 3 mm, tubo flexível resistente a produtos químicos
  • Acessórios, anel de fixação ¼-28 e conexão rápida QSM
  • Tubo de ensaio Schott Duran GL45 1L
  • Vedante GL45 para tubo de ensaio