O VEMD é um regulador térmico de vazão mássico de circuito fechado que fornece com precisão gases inertes e oxigénio com caudais de até 20 ln/min. A sua tecnologia piezoelétrica assegura uma dinâmica e eficiência energética líderes no setor, e tudo isso com uma excelente relação qualidade-preço. Como não é necessário um sinal modulado por duração de impulsos para controlar os caudais, o VEMD funciona silenciosamente. Graças às suas dimensões de instalação compactas, ao baixo peso e ao baixo consumo energético, é ideal para a utilização em equipamentos móveis, como indicado pelo primeiro exemplo da aplicação.
Os pacientes com hipertensão pulmonar e insuficiência respiratória crónica são incapazes de absorver a quantidade de oxigénio necessária para a vida diária. A oxigenoterapia domiciliária (HOT) ajuda estas pessoas. Através de uma cânula nasal, podem inalar oxigénio com uma concentração de 90%. Isto é possível graças a um concentrador de oxigénio móvel. Comparativamente, a concentração de oxigénio no ar é de cerca de 20%.
No passado, este tratamento exigia uma hospitalização periódica. A oxigenoterapia móvel permite que os pacientes permaneçam em casa e desfrutem de um raio de ação significativamente superior.
O VEMD é utilizado em concentradores de oxigénio leves e seguros, onde assegura a distribuição precisa de oxigénio ao ritmo da respiração do paciente. Os critérios mais importantes neste caso são, também, o funcionamento silencioso, a adequação ao oxigénio, a eficiência energética, o baixo peso e a dinâmica.
A produção e o enchimento de sacos de perfusão de uma e várias câmaras exigem a máxima fiabilidade do processo. Para proteger de forma segura o conteúdo dos sacos contra a degeneração, os sacos são acabados de encher com nitrogénio como gás de proteção. Ao fazê-lo, o caudal deve poder ser regulado para evitar salpicos durante a injeção. É aqui que entra o VEMD, que cumpre de forma segura com os elevados requisitos de reprodutibilidade.
Na soldadura cumulativa a laser, o material é aplicado em camadas. Tal é realizado com a ajuda de um laser, o qual aplica camada a camada de pó metálico ou plástico e as derrete. Estes complexos componentes, de fabrico aditivo, podem ser produzidos como uma única peça contínua. A forma das peças já não é relevante.
O meio de transporte do pó é o árgon. Ao distribuidor o pó pelo laser, é adicionada uma quantidade correspondente de árgon. O VEMD está apto para este serviço se for recalibrado para ser utilizado com árgon. Ao escolher esta solução que, comparativamente aos reguladores de vazão mássico convencionais, é significativamente mais rentável, é possível obter uma enorme poupança de custos pela máquina.
O VEMD também oferece aplicações na indústria alimentar, por exemplo, em máquinas de gelados compactas. A quantidade de ar misturado com o gelo é essencial para evitar a formação de cristais de gelo.
Em alguns casos, o controlador de passo das válvulas de agulha não demonstrou ser suficientemente consistente para garantir a consistência da alta qualidade do produto. O VEMD convence pela sua excelente relação entre alta precisão e custos favoráveis, proporcionando um grande prazer aos clientes.