Duas vias para a automação na produção de hidrogénio

A automação dos eletrolisadores oferece duas abordagens: a arquitetura centralizada ou descentralizada. Ambas visam produzir hidrogénio seguro de forma eficiente. A diferença reside na estrutura e no controlo do sistema.

Unidade de pneumática e controlo com válvulas, regulação de pressão e conexão elétrica.

Automação centralizada

Na automação centralizada, o controlo é realizado através de um quadro de comando central. Todos os sensores, atuadores e válvulas estão ligados por cabos, sendo operados e controlados por um controlador central. Isto garante clareza e facilita a manutenção - uma solução que poupa espaço quando o espaço disponível é limitado.

Sistema industrial compacto com reservatórios em aço inoxidável, válvulas e controlador para o processamento de gases.

Automação descentralizada

Num conceito de automação descentralizada, os componentes de automação inteligentes estão localizados diretamente nos processos. O controlo do sistema é assim distribuído por vários módulos ou unidades. Estes podem ser, por exemplo, terminais de válvulas ou módulos de entrada/saída (I/O) em diferentes sistemas. Isto poupa espaço no quadro de comando, reduz o esforço de cablagem e facilita a expansão modular do seu sistema.

Centralizada, descentralizada ou ambas?

Isso depende inteiramente das condições de enquadramento. Uma solução centralizada é geralmente uma melhor escolha para um eletrolisador compacto. Em sistemas maiores com módulos distribuídos, a solução descentralizada é frequentemente a melhor opção. Mas claro que também é possível combinar ambos os conceitos. Porque não tirar partido das vantagens de duas arquiteturas e, simultaneamente, concretizar as suas ideias individuais? 

Os sistemas descentralizados são demasiado complexos?

Muitos pensam que a automação descentralizada é difícil de gerir. No entanto, hoje, os sistemas modernos podem ser configurados de forma simples e intuitiva. Isto facilita a colocação em funcionamento e garante que o seu sistema opere de forma estável e sem interrupções desnecessárias.

Decida facilmente

A Festo ajuda-o a encontrar o conceito de controlo adequado aos seus requisitos. O foco está sempre na melhor solução, independentemente da tecnologia utilizada. Isto significa que a decisão depende do seu sistema e dos seus requisitos. Uma coisa é certa: Desde os componentes até ao quadro de comando, na Festo encontra tudo a partir de um único fornecedor.

Já hoje em utilização com sucesso

Os nossos clientes utilizam soluções de automação centralizadas e descentralizadas com sucesso na produção de hidrogénio. Isso não só reduz os custos, como também aumenta a eficiência e a segurança dos processos, o que é uma verdadeira contribuição para a descarbonização. Beneficie da nossa experiência.

Checklist: Qual é o conceito mais adequado para si?

☑ O seu sistema é compacto ou está distribuído?

☑ Precisa de escabalabilidade flexível no futuro?

☑ Quanto espaço tem disponível para a tecnologia de controlo?

☑ Pretende reduzir o esforço de cablagem e instalação?

☑ Será que uma combinação de solução centralizada e descentralizada é viável?