Se pretender produzir hidrogénio, tem de decidir: automação centralizada ou descentralizada? Descubra aqui qual é o conceito mais adequado para o seu sistema de produção de hidrogénio. Neste artigo, mostramos porque a abordagem centralizada com quadro de comando é ideal, tanto para iniciar na tecnologia do hidrogénio, como para otimizar o seu sistema existente.
Um quadro de comando reúne todos os componentes essenciais: O controlador, os terminais de válvulas e o tratamento de ar comprimido estão integrados num "Control Center". Isto cria ordem, protege a tecnologia de forma fiável - por exemplo, os componentes pneumáticos, elétricos e eletrónicos do eletrolisador - e simplifica a instalação.
☑ Entradas e saídas pré-montadas aceleram a montagem
☑ O conector multipinos elétrico elimina a necessidade de passagem de cabos por mangueiras
☑ Uma estrutura clara garante uma instalação rápida e segura
☑ A entrega pré-montada poupa tempo no local da instalação
O Festo AX é um software baseado em IA para a análise em tempo real e a otimização de processos de máquinas. A IA analisa continuamente dados em tempo real, identifica irregularidades precocemente e, por isso, evita falhas. Em conjunto com o software digital de gestão da manutenção Smartenance, é possível planear a manutenção exatamente quando é necessária, ou seja, nem demasiado cedo, nem demasiado tarde.
Sim. O sistema controlado centralmente é, ao mesmo tempo, flexível e económico. Os módulos podem ser substituídos ou adicionados individualmente. O sistema mantém-se estável, mesmo com alterações. Assim, cresce de forma eficiente e segura com a sua aplicação.
A Festo apoia há anos as principais empresas da indústria química na implementação bem-sucedida da produção de hidrogénio. Com muitos projetos concluídos em eletrólise e automação, trazemos conhecimentos profundos sobre a indústria, como também soluções práticas para uma produção segura de hidrogénio exatamente onde é necessária.
☑ Produção segura de hidrogénio com automação centralizada
☑ Quadro de comando compacto com proteção e estrutura clara
☑ Estrutura modular para adaptações rápidas
☑ Manutenção preditiva com Festo AX e Smartenance
☑ Suporte de especialistas experientes da Festo