Porque tratar o ar comprimido?

As condições do ar comprimido afetam diretamente o funcionamento dos componentes pneumáticos, uma vez que só em 1 m3 existe até 0,03 mg de óleo, 180 partículas de sujidade que podem obstruir o sistema e 80 g de água que podem afetar válvulas e cilindros. Para evitar o mau funcionamento dos elementos pneumáticos, é necessário tratar o ar comprimido para adequar a sua qualidade: - É necessário conseguir uma pressão adequada e estável. - É preciso reduzir a quantidade de partículas e condensados. - Procura-se eliminar a presença de óleo, sobretudo de óleos corrosivos ou que podem afetar as juntas ou os materiais de instalação.

Norma ISO 8573-1:2010

Para conseguir estes resultados, primeiro é necessário onde o ar será utilizado e qual é a qualidade que precisa, um conceito definido pela norma ISO 8573-1:2010, que estabelece uma classificação por três dígitos:

- O primeiro refere-se às partículas sólidas.

- O segundo conceito marca o ponto de orvalho sob pressão.

- O último dígito faz referência ao teor de óleo.

Tendo isto em conta, os números mais baixos definem uma aplicação mais exigente do que os números mais altos. Por exemplo, uma aplicação 1.2.1 é mais restritiva em termos de partículas sólidas, água e óleo do que um 1.5.1, mas apresenta menor restrição no que diz respeito à água e ao óleo.

Configuração da unidade de tratamento de ar

Assim que se conheça a pureza do ar requerida pela aplicação, é possível criar a combinação de unidades de tratamento de ar que melhor se adapte às suas necessidades, tendo sempre em conta:

- Qual é o caudal necessário para cada consumidor (válvula, atuador...)?

- Todos os consumidores necessitam da mesma qualidade de ar?

- Que qualidade do ar é distribuída pelos compressores? Tenha em conta que o ar que entra numa unidade de tratamento deveria ter, pelo menos, uma classe 7.4.4: entre 5 e 10 mg de partículas por m3, uma temperatura de orvalho de +3 ºC e uma quantidade máxima de óleo de 5 mg por m3.

O nosso software de dimensionamento de unidades de tratamento de ar ajuda a criar, de maneira simples e prática, uma configuração adequada de acordo com as suas necessidades.

Deseja ampliar os seus conhecimentos sobre a importância de tratar o ar comprimido para aumentar a vida útil dos seus componentes? Clique no link para ver o nosso webinar sobre Qualidade do Ar.