Quer se trate de sangue, enzimas, reagentes, soluções ou tampões, no diagnóstico médico, o aquecimento dos meios sensíveis à temperatura pode prejudicar significativamente a confiabilidade dos resultados. Por isso, ao desenvolver as válvulas com separação de meios da família de válvulas VYK, a Festo esgotou todas as possibilidades para minimizar a influência da temperatura: desde um design otimizado para o calor e uma redução da corrente de repouso até à opção de colocar a eletrónica de controlo num local descentralizado. Particularmente, a válvula VYKA é impressionante graças ao aquecimento extremamente baixo do meio. Veja o vídeo para obter mais informações sobre como pode utilizar esta solução para otimizar a confiabilidade das aplicações sensíveis à temperatura.

Os fatores de sucesso para minimizar o aquecimento dos meios

Os engenheiros de aplicações da Festo analisaram que fatores da projeção de uma unidade de válvulas influenciam o aquecimento do meio, derivando daí recomendações específicas. Também efetuaram testes de entrada de calor em meios com válvulas da Festo com separação de meios e com produtos comparáveis de outros fabricantes. Poderá encontrar os resultados dos testes comparativos e as recomendações na nossa Application Note.

Faça o download agora.